igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- Per applicazioni in catene energetiche
- Guaina esterna in PVC
- Fattore di piegatura 12,5xd
- Schermatura a coppie
- resistente all'olio e ignifugo
- 10 milioni di doppi colpi garantiti
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCAT9341019
4x(2x0,20)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.