Cavi CAT5e cablati, PUR per maggiore resistenza alla deformazione da trazione, Connettore A: RJ45 Telegärtner, Connettore B: RJ45 Telegärtner

CAT9721001 product image
igus-icon-lupe
  • Per una maggiore sollecitazione di trazione
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli biologici
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721001
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza