igus-icon-lupe
- Per una maggiore sollecitazione di trazione
- Guaina esterna in PUR
- Schermatura totale
- Resistente agli oli biologici
- Resistente ai refrigeranti
- Resistente alle incisioni
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
- Non propagante la fiamma
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Senza PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721005
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.