Modulare, semplice e scalabileA seconda delle esigenze, la cella robotica può essere utilizzata come modulo autonomo o combinata con più celle per formare una linea di produzione più complessa. La cella robotica realizzata con profili in alluminio è progettata per diversi tipi di robot come robot a braccio articolato, delta, SCARA o gantry. Il design compatto ma stabile con igus Robot Control integrato opzionale e la cinematica abbinata consentono un posizionamento semplice e veloce nello spazio.
Possibili applicazioni:
- Separazione dei componenti
- Cella di incollaggio/macchina automatica
- Cella di assemblaggio/macchina automatica
- Cella di smistamento/macchina automatica
Massima funzionalità in uno spazio minimoLa cella richiede una superficie di circa 1-1,3 m2.
Grazie all'elevato grado di standardizzazione, le celle possono essere dotate di un'ampia varietà di componenti. D'altra parte, hai piena flessibilità per un successivo riutilizzo se i requisiti cambiano. Ciò consente di risparmiare denaro e risparmiare risorse.
L'acquisto include l'elettronica necessaria come arresto di emergenza, pulsanti di avvio e arresto e documentazione CE.
Il robot e il quadro elettrico sono installati da igus. Il prezzo non include accessori come catene portacavi.
Saremmo anche lieti di creare una cella robotica personalizzata per te, ti preghiamo di contattarci.
ROBOCUBE - Con integrazione cinematicaSe acquisti un robot con un controller, il robot e l'armadio di controllo verranno installati e cablati da igus.
Il prezzo non include il robot stesso.
ROBOCUBE - Con cinematica e integrazione della catena portacaviSe acquisti un robot con un controller + catene portacavi, questi componenti saranno installati e cablati da igus.
Il prezzo non include il robot stesso.