Informazioni
sul prodotto
Set pinza per il ReBeL con meccanismo autobloccante.
Incluso:
- Pinza
- Piastra adattatore + viti
- Cavo prolunga per ReBeL DIO
sul 4° asse
Informazioni
sul prodotto
Set pinza per il ReBeL con meccanismo autobloccante.
Incluso:
Vantaggi
La corsa più ampia in uno spazio di installazione ridotto
Avete bisogno di una pinza con una corsa ampia per accogliere una pinza a forma di U o una vasta gamma di articoli, ma siete limitati da uno spazio di installazione e una capacità di carico limitati? Questa pinza è la soluzione ideale per la vostra applicazione!
L'attivazione più semplice
Sta a voi scegliere se controllare la pinza tramite porte I/O - come una valvola - o se preferite la versione con IO-Link. Entrambe hanno in comune questo aspetto: sono facili da integrare nel vostro sistema di controllo.
Posizionabilità tramite IO-Link
Consente di posizionare le ganasce della pinza della variante IL-03 e IL-43. In questo modo, la corsa può essere adattata in modo flessibile al pezzo in lavorazione, il che fa risparmiare tempo nel processo e previene profili interferenti.