iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MCM, mm

Passante per albero per lamiera

iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MCM, mm
iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MCM, mm drawing
1 su 2
iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MCM, mm
iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MCM-08-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Cuscinetti a clip
  • Dimensioni:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Altri iglidur® M250 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
I cuscinetti a clip iglidur® sono progettati specificamente per il montaggio di alberi su lamiera. Per questo motivo, i cuscinetti hanno flange situate su entrambe le estremità. I cuscinetti sono fissati nella lastra di metallo su entrambi i lati dopo il montaggio.
I cuscinetti a clip iglidur® sono progettati specificamente per il montaggio di alberi su lamiera. Per questo motivo, i cuscinetti hanno flange situate su entrambe le estremità. I cuscinetti sono fissati nella lastra di metallo su entrambi i lati dopo il montaggio.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza