Ralla e ralle dentate autolubrificanti

Le ralle igus offrono movimenti rotativi precisi e affidabili senza necessità di lubrificazione. Progettate per resistere a carichi elevati e ambienti difficili, offrono una soluzione pronta all’uso, leggera e priva di corrosione per le più disparate applicazioni industriali. Otto dimensioni standard con versioni 100% plastica, precaricate, dentate e per temperature fino a 180 °C. Molteplici accessori disponibili a catalogo. Possibilità di scomporre il cuscinetto in caso di installazione difficili.
 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, silenziose, resistenti a sporco, usura ed umidità. Esenti da manutenzione e corrosione con lunga durata d’esercizio.
Dimensioni e modelli → Disponibili in 8 dimensioni standard con o senza dentatura. Diametri interni da 20 a 300mm con corpo in plastica, alluminio, acciaio inox ed elementi di scorrimento in polimero.
Quando sceglierle → Perfette per sostituire le ralle metalliche con l’obiettivo di ridurre peso, costi di manutenzione e lubrificazione.

Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!