Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to Beckhoff standard

Harnessed readycable® cables according to the Beckhoff standard, developed especially for use in energy chains in moving applications. In order to meet the demands placed on quality no matter how heavy duty the application, igus® tests all readycable® cables in its in-house test laboratory for robustness and proper functioning as part of a meticulous quality control system. Motor cables, servo cables, signal cables, encoder cable and many more – the the readycable® product range covers a wide choice of harnessed cable types conforming to numerous approval and conformity standards. All readycable® cables have a 36-month warranty. All cable types can be made to exact measurements without additional surcharges and can also be ordered to the shortest of lengths.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 71

readycable® cavo encoder, standard Beckhoff ZK4520-0020-xxxx, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

da 97,66 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di rete EtherCAT, standard Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, cavo base TPE 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Resistente agli oli biologici
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente agli UV
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 96,33 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo resolver, standard Beckhoff ZK4530-0010-xxxx, cavo base TPE 6,8 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 82,03 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo ibrido, standard Beckhoff ZK4500-8024-xxx, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 183,77 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo ibrido, standard Beckhoff ZK4501-8024-xxx, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 196,21 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo ibrido, standard Beckhoff ZK4501-8022-xxx, cavo di prolunga PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 189,45 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo ibrido, standard Beckhoff ZK4501-8023-xxxx, cavo di prolunga PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 194,90 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff iZK4000-2711-xxxx, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 94,66 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4000-2111-xxxx, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 102,03 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4000-2112-xxxx, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 93,09 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4000-2112-xxxx, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 92,51 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4500-0023-xxxx, cavo base PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 117,50 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4500-0024-xxxx, cavo base PUR 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 120,59 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4501-0023-xxxx, cavo di prolunga PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 128,51 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Beckhoff ZK4501-0024-xxxx, cavo di prolunga PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 134,63 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h