Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to Control Techniques standard

readycable® cables harnessed according to the Control Techniques standard are ideal for use in energy chains in moving applications. The special quality of all chainflex® drive cables is achieved by subjecting all products to extensive testing in the in-house igus® laboratory and checking them individually prior to delivery. The readycable® range of products contains more than 4000 dependable cables with a 36-month warranty. You will find data cables, motor cables, encoder cables, servo cables and numerous cable types in our online shop. Order harnessed drive cables quickly and easily online, or consult one of our expert contacts on the phone or in person beforehand. readycable® harnessed cables can be supplied in the quantities you require without additional costs for cutting or small quantities. In line with your requirements, we stock drive cables that comply with a wide range of required approval and conformity standards, such as Desina, CE, UL or CSA.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 189

readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H C XXX, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 92,29 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H C XXX, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 91,53 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H C XXX, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 91,26 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H C XXX, cavo base TPE 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 91,80 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H H XXX, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 92,29 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H H XXX, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 91,53 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H H XXX, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 91,26 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H H XXX, cavo base TPE 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 91,80 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H N XXX, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 105,77 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H N XXX, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 104,97 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H N XXX, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 104,33 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Control Techniques SS B A H N XXX, cavo base TPE 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 105,50 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Control Techniques PS B A A A XXX, cavo base PVC 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 75,30 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Control Techniques PS B A A A XXX, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 74,53 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Control Techniques PS B A A A XXX, cavo base TPE 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 75,89 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h