Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to Danaher Motion standard

readycable® harnessed drive cables according to the Danaher Motion manufacturer's standard are ideal for long service life in moving applications in energy chains. Thanks to extensive testing in the igus® laboratory, they are dependable and backed up by a 36-month warranty. They are based on the reliable chainflex® cables from igus® and are tested with many millions of cycles in the corresponding applications. More than 4000 harnessed cables such as motor cables, servo cables, signal cables and encoder cables are on offer. All harnessed readycable® drive cables can be ordered to the exact length required without surcharges for cutting or small quantities.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 499

readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 102575 (5 m), cavo base, PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 82,11 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 102575 (5 m), cavo base, PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 81,44 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 102576 (10 m), cavo base, PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 81,44 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 102576 (10 m), cavo base, TPE 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 82,36 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 102807 (20 m), cavo base, PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 82,11 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 102808 (25 m), cavo base, TPE 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 82,36 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200460 (25 m), cavo base, TPE 7,5 x d, resistente ad alogeni
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

da 86,51 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200468 (5 m), cavo base, PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 87,14 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200469 (10 m), cavo base, PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 87,14 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200469 (10 m), cavo base, PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 86,37 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200470 (15 m), cavo base, TPE 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 87,73 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200471 (20 m), cavo base, TPE 7,5 x d, resistente ad alogeni
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

da 87,71 USD / Pc.

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200472 (25 m), cavo base, PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 87,14 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Danaher Motion 200472 (25 m), cavo base, PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 86,37 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® servocavo, standard Danaher Motion 89965 (20 m), cavo base, iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 126,17 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h