Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to ELAU standard

The dependable readycable® cables are harnessed according to the ELAU standard and are ideal for use in demanding applications in energy chains. Thanks to extensive testing in the igus® laboratory they are characterised by an especially long service life and are backed up by a 36-month warranty. With extensive testing in the in-house laboratory, igus® ensures that all chainflex® cables are tested in real applications and thus demonstrate their high quality. With more than 4000 harnessed drive cables, including motor cables, servo cables, signal cables, and encoder cables, the readycable® online shop has a very wide range of products compliant with various approval and conformity standards, such as UL, CSA, CE or Desina. Whether in small quantities or cut to the nearest centimetre – this is the place to go to for all harnessed cables without additional cutting charges.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 43

readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-060, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 79,29 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-060, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 78,76 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-060, cavo base TPE 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 79,64 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-071, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 76,42 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-071, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 75,89 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-071, cavo base TPE 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 76,77 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-071, cavo base TPE 7.5 x d, non propagante le fiamme
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 77,12 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-080, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 85,57 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-080, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 85,04 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-080, cavo base TPE 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 85,92 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-FB-080, cavo base TPE 7,5 x d, non propagante le fiamme
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 86,27 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-MO-087, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 73,80 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau E-MO-113 SH-Motor 2.5, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 136,40 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau iE-MO-109, iVW3E1109Rxxx, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Elau iE-MO-117, iVW3E1117Rxxx, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h