Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to FANUC standard

Long-lasting readycable® cables according to the FANUC standard, harnessed for use in energy chains. Specifically developed for moving applications and therefore especially durable. The extensive quality and functional testing in the in-house igus® laboratory ensures the very high quality and durability of readycable® products. The catalogue range contains a wide portfolio of harnessed drive cables that comply with all required approval and conformity standards, including servo cables, signal cables, motor cables and encoder cables, all with a 36-month warranty. The harnessed drive cable from readycable® can be supplied to the required length without any additional surcharges for cutting or small quantities.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 122

readycable® cavo freno, standard Fanuc LX660-8077-T311, cavo base iguPUR 12.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 100,46 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo freno, standard Fanuc LX660-8077-T311, cavo base PUR 6.8 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

da 100,73 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T259, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 135,78 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T300, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 249,38 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T261, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 303,31 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T261, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 302,85 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T261, cavo base PVC 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 302,80 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T261, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 302,88 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T261, cavo base TPE 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 303,05 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T264, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 181,67 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T264, cavo base PUR 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 404,94 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T264, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 404,26 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 24 - 48 ore
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T264, cavo base PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 404,09 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T264, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 403,32 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo di potenza, standard Fanuc LX660-8077-T264, cavo base TPE 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

da 404,68 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h