Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to Festo standard

These readycable® cables are harnessed according to the Festo standard. The drive cables were developed especially for use in energy chains in order to ensure reliability in moving applications. The especially long service life is additionally augmented by a 36-month warranty. This high quality is guaranteed by all chainflex® cable from igus® being individually checked in the in-house laboratory and tested over millions of cycles. At igus® you have a choice from 4000 harnessed cables for which enquiries can be submitted and orders can be placed directly online. Depending on your requirements, the motor cables, encoder cables, servo cables, data cables are made to length without any surcharges. This also applies to small quantities. Here, you can obtain products that comply with a wide range of required approval and conformity standards, such as CE, Desina, UK or CSA.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 44

readycable® cavo bus, standard Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cavo base, PUR 12.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente al taglio
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente agli UV
  • Senza alogeni
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.3.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo bus, standard Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cavo base, PVC 12.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Resistente agli UV
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.3.2.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo bus, standard Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cavo base, TPE 6.8 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Resistente agli oli biologici
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente agli UV
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 4.4.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo KES-MC-1-SUB-9-xxx, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 4.4.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo KES-MC-1-SUB-9-xxx, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cavo base PUR 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cavo base PVC 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Resistente al taglio
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 5.5.3.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, cavo base PVC 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, cavo base TPE 6.8 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo encoder, standard Festo NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G9, cavo base TPE 6.8 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Senza PVC
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h