Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I cavi speciali assemblati per applicazioni di rete, Ethernet, in fibre ottiche o di bus di campo vengono testati per l'impiego in catene portacavi con diversi milioni di cicli. La gamma comprende cavi assemblati in fibre ottiche a gradiente, CAT5/6/7, Ethernet e Profibus/Profinet. I cavi di rete assemblati sono stati approvati da numerosi enti e certificati in conformità a vari standard e normative: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE e DESINA. I cavi di rete assemblati sono estremamente flessibili e idonei per applicazioni con un elevato livello di sollecitazioni, non propagano le fiamme e sono resistenti agli oli.
A causa degli attuali picchi negli ordini, i nostri tempi di consegna si potrebbero allungare di 5/8 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h