Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Harnessed cables according to Parker standard

readycable® harnessed drive cables according to the Parker standard designed especially for use in energy chains for use in moving applications. To ensure their reliability, they were developed for an especially long service life and are protected with a 36-month warranty. In order to guarantee such high quality, the chainflex® cables from igus® are tested over millions of cycles in the in-house laboratory. In the igus® online shop, you can choose from 4000 harnessed cables, including motor cables, encoder cables, servo cables, data cables; all compliant with a large number of approval and conformity standards such as DE, Desina, UL and CSA. The harnessed cables from readycable® can be made to exact lengths and are supplied without surcharges for cutting or small quantities.

Prodotti

Filtro

Requisiti principali
Materiale
Requisiti

Numero di prodotti: 60

readycable® cavo motore, standard Parker iMOK42, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 96,56 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK42, cavo base PUR 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 97,63 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK42, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 97,10 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK42, cavo base PVC 7.5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 97,41 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK42, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 96,67 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK42, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 96,30 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK43, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 98,32 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK43, cavo base PUR 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 99,49 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK43, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 98,99 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK43, cavo base PVC 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

da 99,49 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK43, cavo base PVC 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

da 98,41 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK43, cavo base PVC 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

da 98,00 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK44, cavo base iguPUR 15 x d
  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

da 96,56 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK44, cavo base PUR 7,5 x d
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1

da 97,63 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
readycable® cavo motore, standard Parker iMOK44, cavo base PUR 10 x d
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1

da 97,10 USD / Pc.

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h