Cavi finecorsa CF10-CF.INI

I sensori di prossimità CF10-CF.INI, noti anche come cavi sensore/attuatore, sono ideali per collegare le unità di controllo ai sensori o agli attuatori. Rilevano e convertono variabili fisiche come velocità o pressione in segnali elettrici, o viceversa.

Dotati di una robusta guaina esterna in TPE e di una schermatura completa, i cavi garantiscono un funzionamento senza interferenze e la massima resilienza. Sono ottimizzati per raggi di curvatura da 4xd, sono stati testati con milioni di cicli in catene portacavi e sono conformi alle omologazioni UL, CSA e CE Desina. 

Vantaggi:

  • Testato per catene portacavi
  • Resistente all'olio, al refrigerante e al bio-olio
  • Omologazioni internazionali: UL, CSA, CE Desina
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza