Cavi finecorsaCF98-CF.INI

I cavi iniziatoriCF98-CF.INI (cavi INI) sono stati sviluppati appositamente per applicazioni industriali e catene portacavi impegnative. Sono ideali per sensori che misurano variabili fisiche quali velocità, distanza o temperatura, nonché per attuatori che convertono segnali elettrici in movimento meccanico, pressione o forza.

Grazie alla loro speciale struttura, i cavi igus CF98-CF.INI sono progettati per raggi di curvatura particolarmente ridotti a partire da 4xd e sono stati testati per la massima resilienza nelle catene portacavi. Il resistente rivestimento esterno in TPE offre protezione contro refrigeranti, olio, radiazioni UV e attacchi microbici. Essendo privi di alogeni, PVC e silicone, soddisfano i più elevati standard ecologici e tecnici.

Vantaggi in sintesi:

  • Raggi di curvatura particolarmente piccoli: da 4xd
  • Resistente a olio, refrigerante, microbi e luce UV
  • Rivestimento in TPE: robusto, senza alogeni, senza silicone, senza PVC
  • Omologazioni internazionali: UL, CSA, CE Desina
  • Testato con milioni di cicli in catene portacavi
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza