Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Giunti di collegamento

Gli elementi di connessione robolink® D vengono utilizzati per collegare tra di loro i singoli giunti del braccio robotico. Questi comprendono la base con cui è possibile montare il robot su una superficie e gli elementi di connessione per giunti. Questi ultimi sono disponibili in lunghezze standard, ma si possono anche adattare individualmente per ottenere la lunghezza desiderata con il robolink® designer al fine di aumentare o diminuire la distanza tra gli assi. Il materiale degli elementi di connessione per giunti si può anche adattare all'applicazione specifica: sono disponibili elementi realizzati con rivestimento in acciaio verniciato. Poiché robolink® è basato sul principio modulare, gli elementi di connessione sono disponibili anche singolarmente consentendo con facilità il retrofitting o l'adattamento del braccio robotico.

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h