Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Sistema di controllo

I bracci robotici di igus®, economici e adattabili in modo personalizzato, si possono integrare con diversi sistemi di comando. È disponibile una soluzione sotto forma di controller industriale realizzato dall'azienda Commonplace Robotics GmbH che è stata progettata appositamente per robolink® D. Viene fornito con un software facile da utilizzare. Tramite il software vengono visualizzate le sequenze di movimento del robot che possono essere programmate e controllare in modo intuitivo. Il principio modulare di robolink® fa sì che il braccio robotico si possa utilizzare anche con un controllare autoprogrammato, offrendo la massima modularità. Grazie alla combinazione di braccio manipolatore robolink® e controller, le mansioni ripetitive, p. es. controllo qualità, assemblaggio o messa in funzione, possono essere automatizzate con facilità e le sequenze di lavoro si possono anche coordinare agevolmente.
 

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h