Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Giunti

I giunti robolink® sono i componenti di connessione mobili tra le singole piastre di connessione del braccio robotico. igus® li fornisce con viti senza fine e in diverse dimensioni. Per le ruote dentate e i giunti asso-radiali vengono utilizzati polimeri ad alte prestazioni che contengono lubrificanti a secco. Perciò non è necessaria ulteriore lubrificazione. Ciò rende robolink® esente da manutenzione e pulito. Inoltre, l'utilizzo in ambienti sporchi è possibile senza problemi poiché le particelle di polvere non possono aderire ai giunti. Se i giunti robolink® D vengono combinati con un motore passo passo, quest'ultimo garantisce il movimento con un alto grado di precisione di ripetizione, anche in caso di applicazioni che prevedono spruzzi d'acqua. I giunti sono disponibili singolarmente e possono essere combinati con componenti speciali.
 

Prodotti

Filtro

Sistema

Numero di prodotti: 21

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h