Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Sistema modulare per robot robolink®

Sistema modulare per robot
Il sistema modulare per robot robolink® vi consente di automatizzare le fasi di lavoro manuale in modo rapido e semplice. I bracci articolati sono disponibili in varie lunghezze e dimensioni. Il numero di giunti esenti da lubrificazione utilizzati va da due a sei, e il robot può essere equipaggiato con vari strumenti (p. es. dispositivi di presa, ventosa, telecamera, ecc.) su richiesta. I componenti per robot robolink® si contraddistinguono per la modularità. Essendo un sistema modulare, un braccio robotico può essere configurato come lo si desidera e quindi in modo economico, inoltre è possibile anche ottenere sistemi completi pronti per essere utilizzati.  
 

Prodotti

Numero di prodotti: 8

robolink® RL-DP - complete module 4 degrees of freedom
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 620mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free  iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DP - complete module 5 degrees of freedom
  • Payload up to 30N
  • Cycle times > 7s
  • Reach up to 790mm
  • Also available with control system in the control cabinet or as top-hat (DIN) rail
  • Available as 4 DOF or 5 DOF
  • Optimised drives for reduced guide clearance
  • More rigid construction due to new design of basic structure 
  • Software available for free iRC software 
  • Dynamic with 500g: min. 7 picks/min.
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DCi - modulo completo 5 gradi di liberà di movimento, con sistema di controllo
  • Cinematica a 5 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Touchscreen da 3,5" come pannello di controllo per semplificare il controllo
  • Ultra compatto – armadio di controllo non più necessario
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 680 mm
  • Carico utile: 500 g
  • Simula ora

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DCi - modulo completo 4 gradi di liberà di movimento, con sistema di controllo integrato
  • Cinematica a 4 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Touchscreen da 3,5" come pannello di controllo per semplificare il controllo
  • Ultra compatto – armadio di controllo non più necessario
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 510 mm
  • Carico utile: 1000 g
  • Visualizza in designer

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DC - modulo completo 4 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI
  • Versione grande
  • 4 gradi di libertà di movimento
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 710 mm
  • Carico utile: 3000 g
  • Visualizza in designer
  • Grado di protezione: IP52

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DC - modulo completo 4 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI
  • Versione piccola
  • 4 gradi di libertà
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Sbraccio: 600 mm
  • Carico utile: 1000 g
  • Vedi in Designer
  • Grado di protezione: IP52

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DC - modulo completo 5 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI
  • Versione grande
  • 5 gradi di libertà di movimento
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 790 mm
  • Carico utile: 2500 g
  • Visualizza in designer
  • Grado di protezione: IP52

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto
robolink® RL-DC - modulo completo 5 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI
  • Versione piccola
  • 5 gradi di libertà di movimento
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 680 mm
  • Carico utile: 500 g
  • Visualizza in designer
  • Grado di protezione: IP52

a richiesta

 
Tempi di consegna su richiesta
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h