Robot delta

I robot Delta di igus sono la soluzione pronta all’uso ideale per automatizzare con efficienza operazioni di pick & place, ispezione, packaging e le operazioni in uno spazio tridimensionale. Grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, l’ingombro ridotto, la leggerezza e la facilità d’integrazione in sistemi esistenti risulta una soluzione ottimale per le aziende che vogliono affacciarsi all’automatizzare dei loro processi. La struttura composta per lo più da tribopolimeri autolubrificanti, azzera i tempi e i costi associati alla manutenzione.
 

Principali vantaggi → Struttura leggera, esente da lubrificazione e manutenzione, con movimenti fluidi e silenziosi. Elevata precisione e ripetibilità.
Dimensioni e modelli → Disponibile a 2 o 3 assi in 4 diverse dimensioni con area di lavoro fino a Ø 1000 mm, carico utile fino a 5 kg e velocità fino a 95 pick/minuto. Sistemi di controllo integrati.
Prodotti complementari → Completa il tuo sistema con pinze, moduli di visione, e il programma gratuito per la programmazione del robot.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!