Robot SCARA

Acquista un robot SCARA di igus per eseguire operazioni di pick & place, montaggio o manipolazione in spazi ristretti con ottima velocità e precisione, grazie ad una ripetibilità di ~ 0,5mm, un carico utile di 2kg e una media di 30pick/minuto. La struttura costituita principalmente da polimeri autolubrificanti azzera i tempi e i costi associati alla manutenzione rendendola così una soluzione economica e vantaggiosa per chi vuole affacciarsi al mondo dell’automazione. Disponibili in 3 varianti in base all’area di lavoro, con asse Z personalizzabile e forniti con hardware e software per il controllo già inclusi nel prezzo.
 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, economici, compatti, durevoli, semplici da integrare e programmare. Elevata ripetibilità e velocità di movimento.
Modelli e caratteristiche → Da 3 a 4 DOF, raggio d’azione fino a 560x500 mm, portata fino a 2 kg e versioni pronte all’uso disponibili, con controlli integrati.
Quando sceglierli → Ottimi per automazioni veloci e cicli ripetitivi di pick&place, principalmente in laboratori.
Prodotti complementari → Completa il tuo sistema con pinze e il programma gratuito per la programmazione del robot.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!