Robot cartesiani

Scegli i robot cartesiani di igus per automatizzare movimentazioni lineari in modo rapido, preciso ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideali per applicazioni industriali che richiedono affidabilità, controllo e flessibilità in ambienti di produzione e laboratorio. La struttura composta per lo più da tribopolimeri autolubrificanti, azzera i tempi e i costi associati alla manutenzione.
 

Vantaggi → Modulare e leggera, esente da manutenzione, resistente a polvere e corrosione. Soluzione plug-and-play che riduce tempi e costi di messa in funzione.
Modelli → Disponibili a 2 o 3 assi (XY,YZ,XYZ) con corse personalizzabili fino a 3 x 3 x 1m. Portata massima fino a 85 kg e velocità fino a 20 picks/minuto.
Quando sceglierli → Perfetti per pick & place, dosaggio, etichettatura, saldatura, ispezione e altre applicazioni ripetitive su più assi.
Prodotti complementari → Completa il tuo sistema con pinze, moduli di visione, e il programma gratuito per la programmazione del robot.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!