Le pulegge realizzate in materie plastiche ad alte prestazioni offrono soluzioni innovative per l'impiego nella tecnologia di sollevamento e trasporto e nelle applicazioni edili. Richiedono poca manutenzione, convincono per la loro lunga durata e possono essere utilizzate sia orizzontalmente che verticalmente. La puleggia di igus è realizzata in iglidur JB, una plastica con un basso coefficiente di attrito. Ciò riduce al minimo l'usura anche in caso di carichi e velocità elevati. Rispetto alle classiche pulegge metalliche, le pulegge in plastica sono notevolmente più leggere e resistenti alla corrosione. Questo vantaggio li rende ideali per ambienti umidi o salati. Un altro vantaggio è il loro funzionamento silenzioso. Rispetto alle pulegge metalliche, le pulegge in plastica funzionano in modo molto più silenzioso, il che è particolarmente vantaggioso nelle applicazioni sensibili al rumore. I materiali iglidur sono inoltre insensibili allo sporco e altamente resistenti, anche in condizioni difficili. igus offre pulegge in diverse dimensioni e versioni per soddisfare numerose esigenze. Grazie al materiale innovativo e alla sofisticata geometria della fune, le pulegge in plastica ad alte prestazioni di igus rappresentano la soluzione ideale per la guida e la movimentazione.