Inviaci il tuo progetto! Azionamenti a vite nella tecnologia medica

Più igiene grazie agli attuatori lineari a vite esenti da lubrificazione

Tech up
  • Usura inferiore del 25%
  • Durata utile superiore del 30% grazie all’asimettria della filettatura
  • 100% esenti da lubrificazione, manutenzione e corrosione
  • Fino all’88% di peso in meno
Cost down
  • 50,9% più conveniente rispetto alle madreviti in metallo
  • Fino al 69% rispetto a chiocciole in plastica simili
  • Fino al 50% rispetto ai sistemi con viti a sfere