Studio di progettazione: e-spool® HD42e

Richiedi la tua soluzione personalizzata
Il nuovo e-spool® HD42e stabilisce nuovi standard nella tecnologia per applicazioni sceniche e teatrali. Sviluppato secondo la norma DIN EN 17206 e il principio DGUV 315-390, è progettato per diventare un punto di riferimento irrinunciabile, con una corsa fino a 40 metri. Il sistema è dotato di un motore potente e di un sistema di controllo intelligente firmato igus®, che ne ottimizzano le prestazioni. L'e-spool® HD42e offre inoltre una maggiore capacità di riempimento e un sistema modulare che consente una facile personalizzazione e espansione. Scopri il futuro della tecnologia per applicazioni sceniche con l'e-spool® HD42e!