Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

igus® easy chain®

Tecnologie e soluzioni igus®

per una lunga durata di esercizio, elevata stabilità, facilità di installazione e modularità

Soluzioni di alimentazione convenienti con il sistema easy chain®.
easy chain® - lo standard per carichi medi
navi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

1... "Materiale flessibile"“

Possibilità di eseguire semplici movimenti torsionali e rotatori

I dettagli del principio di funzionamento

Sistema doppio aggancio

igus® ha la giusta rotazione

Il materiale flessibile della serie igus® e l'affidabile giunto con perno e meccanismo con pulsante facilita i semplici movimenti di torsione e rotazione

Collaudato igus®

Prova di trazione

Esempio applicativo

La stabilità di torsione della easy chain® compensa anche i collegamenti verticalmente disallineati.

2. Separatori interni stampati a iniezione (parziali), principio della camera multipla

Non è necessario alcun assemblaggio retroattivo dei separatori interni

I dettagli del principio di funzionamento

Risparmiare tempo

I separatori interni in parte stampati a iniezione e il principio della camera multipla eliminano la necessità di un assemblaggio successivo dei separatori interni. Risparmiate tempo di assemblaggio e i vostri cavi sono già distribuiti in modo ottimale nella catena portacavi.

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Ordina la macchina di raccolta

I cavi posati in modo chiaro assicurano operazioni senza malfunzionamenti.

3... Traversini scomponibili

... riempimento semplice grazie alla "protezione anticaduta", è sufficiente spingere i cavi nella catena con un pollice
... risparmio fino all'80% sui tempi di installazione

I dettagli del principio di funzionamento

"Semplice" principio di apertura

"Semplice" principio di apertura

I cavi e i tubi flessibili possono essere semplicemente spinti nella catena usando il pollice. Questo permette di ridurre il tempo di assemblaggio fino all'80%.

Collaudato igus®

Prova di trazione

Riduzione dei tempi di assemblaggio e risparmio dell'80% del tempo

Assemblaggio: inserimento di 2 cavi da Ø 6 e 10 mm (saremo lieti di fornirvi i dettagli su questi e su molti altri test)

Esempio applicativo

easy chain® su un guanto dati

igus® Serie E03 su un guanto dati - protezione dei sensori che consente ai guanti di essere indossati e tolti con grande facilità. Altezza interna di soli 5 mm.

4... Possono essere riempiti lungo il raggio interno ed esterno

... Versione E: esternamente al raggio (come da campione) ... Versione Z: internamente al raggio

I dettagli del principio di funzionamento

Riempimento della catena

Soddisfa le vostre applicazioni

La easy chain® è sempre disponibile in due versioni e può essere riempita di cavi e tubi flessibili dall'esterno o dall'interno.

Collaudato igus®

Prove pratiche

Riempire o togliere i cavi velocemente, sia dal raggio interno (Zentral) che da quello esterno (External)

Esempio applicativo

Porta del treno della metropolitana

Ideale per installazioni in spazi stretti. Il rapido inserimento dall'esterno o dall'interno riduce i tempi di manutenzione o sostituzione.

5... Pulsante su perno

... le maglie della catena sono fissate tra loro in modo affidabile e sicuro

I dettagli del principio di funzionamento

Connessione perno foro

Meccanismo del pulsante sul perno brevettato

Le maglie della catena sono unite tra loro in modo affidabile anche con carichi elevati e torsioni moderate.

Collaudato igus®

Prova di trazione con macchina Zwick

Collaudiamo ogni sistema di alimentazione di energia con una macchina per la prova di trazione nel laboratorio igus® per la resistenza alla compressione/carico di rottura in modo tale da fornire specifiche affidabili su carico aggiuntivo e lunghezza non supportata massimi
 

Esempio applicativo

Lunga durata d'esercizio

easy triflex® in una linea di produzione di serbatoi in plastica

6… passo corto, operazioni fluide

... funzionamento silenzioso, 42 dB(A) determinato nel laboratorio di prova igus®
(v=1,0m/s in autoportanza, serie E06.10.038.0)

I dettagli del principio di funzionamento

Coperchi con apertura a cerniera

Passo ridotto

Le easy chain® igus® generano meno rumore di rotolamento grazie all'effetto poligono ridotto al minimo.

Collaudato igus®

Test 1556Silenzioso, 42 dB(A) calcolato dal laboratorio igus® con v= 1m/s utilizzando la Serie E06.10.038.0

Esempio applicativo

easy chain® nell'installazione telescopica a due fasi di una piattaforma di lavoro elevata

7... Ancoraggio universale

... le staffe di montaggio sono disponibili anche con fissacavi integrato

I dettagli del principio di funzionamento

Catena portacavi

Elemento di fissaggio

Poiché il fissacavi è integrato nell'attacco potete stabilire un collegamento professionale in modo rapido e semplice usando una fascetta passacavi.

Collaudato igus®

Test del carico a trazione sulle piastre passacavi igus® con fascetta passacavi

Esempio applicativo

Un fissacavi sempre ideale.

8… standard materiale igumid NB

...classe di infiammabilità UL94 V2

I dettagli del principio di funzionamento

Scala su traverse

Classificazione UL94 V2

Le easy chain® igus® sono sempre classificate in conformità con UL94 V2.

Collaudato igus®

Protetti dalle fiamme

Il materiale si spegne entro 30 secondi.

Esempio applicativo

Ampia varietà

easy chain® su arredi per ufficio regolabili con classificazione UL94-V2

9... Sistema di montaggio quadrato robusto

... Elevata stabilità e lunghe corse non supportate

I dettagli del principio di funzionamento

Fermo di fine corsa doppio e rettangolare

Fermo finale rettangolare

A causa della forma rettangolare, la distribuzione della forza è molto migliore rispetto a un fermo tondo (formula della pressione superficiale, p = F/A).

Collaudato igus®

Prova di rottura nel laboratorio igus®

Collaudiamo ogni sistema di alimentazione di energia con una macchina per la prova di trazione nel laboratorio igus® per la resistenza alla compressione/carico di rottura in modo tale da fornire specifiche affidabili su carico aggiuntivo e lunghezza non supportata massimi.

Esempio applicativo

easy chain® sui tram

Raggio ridotto per installazioni in luoghi ristretti ed elevata resistenza al guasto, come dimostrato qui in un tram.

13... 1.244 cavi chainflex® e oltre 4.000 cavi di azionamento assemblati a magazzino

...www.chainflex.de
... richiedere una garanzia igus® chainflex®

I dettagli del principio di funzionamento

Inserto antiusura

Varietà di cavi

Cavi flessibili in Catene portacavi o nei robot richiedono funzioni speciali per resistere a molti cicli, ad alte velocità e accelerazioni nonché alle condizioni ambientali più esigenti. Soddisfare i requisiti di sicurezza EMC e la conformità a normative e direttive quali NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus e Profibus è indispensabile.

Collaudato igus®

Test avanzati di tutti i cavi chainflex® in movimento

Tutti i cavi chainflex® sono sempre testati in pratica. Ovvero, nella Catena portacavi o in movimento, come nella camera climatica igus® a -40 °C.

Esempio applicativo

Funzionamento affidabile in tutti gli assi

In questo tornio CNC plurimandrino, ogni singola posizione di lavoro deve ricevere correttamente il materiale, l'energia e i segnali. La massima libertà di movimento in tutti gli assi richiede una grande affidabilità e durata dei cavi.

11… Applicabile nella camera bianca

Test eseguiti in conformità con il Fraunhofer Institut IPA

... materiale standard - ISO Classe 2 ... in conformità a ISO 14644-1

I dettagli del principio di funzionamento

Per la protezione del vostro cavo

Collaudato igus®

Test sulla camera bianca

I sistemi di alimentazione dell'energia delle serie E6 ed E14 sono stati testati dal Fraunhofer Institute for Production Technology and Automation (IPA) nel dipartimento di produzione pulita e microproduzione.
 
Testati con un E14.3.038.0, velocità: 1m/s.

Esempio applicativo

easy chain® della serie E14 in un'unità server, estraibile per la manutenzione. La camera bianca di classe 2 ISO è standard

12... Struttura monoblocco

A basso prezzo

I dettagli del principio di funzionamento

Fermo di fine corsa doppio e rettangolare

Collaudato igus®

Esempio applicativo

Dotate ogni tipo di macchina con easy chain® e riducete i tempi di installazione

13... Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi

Compatibile con i cavi per una durata ancora maggiore dei cavi

I dettagli del principio di funzionamento

Design compatibile con i cavi

I profili lisci, ideali per cavi e arrotondati forniscono una lunga durata di cavi e tubi flessibili.

Collaudato igus®

Usura del cavo

Eseguiamo prove a lungo termine su tutti i cavi chainflex® per testarne l'usura e quindi la durata d'esercizio in continuo movimento. Verifichiamo anche i cavi specifici del cliente in modo da prevedere la durata di servizio del sistema.

Esempio applicativo

Funzionamento a basso attrito

Molti cavi, inseriti stretti in una catena portacavi. Guida affidabile grazie a un profilo uniforme e compatibile con i cavi.

Ordine campioni

campione easychain


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH