Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Alternativa alla soluzione a zigzag
Spazio d'installazione più leggero e più piccolo
Facile realizzazione di applicazioni verticali
Velocità fino a 1 m/s
Accelerazione fino a 2 m/s2
Max. lunghezza di estensione: 13 m
Raggio di curvatura del cavo fino a 250 mm
Cesto smussato: per un funzionamento sicuro
Piastra per punto mobile robusta: per un collegamento sicuro nella tua applicazione
Ingombro ottimizzato: cesto in acciaio telescopico per un uso ottimale dello spazio
Altezza estensione | Design cesto |
---|---|
0-3m | Cesto monopezzo |
3-13m | Cesto telescopico |
distanza percorsa S [mm]: |
|
Cod. art. | Diametro max. cavo |
Max. raggio di curvatura |
Altezza interna | Larghezza interna | Lunghezza* | Numero di vani |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 792,88 EUR | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 1.020,25 EUR | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 1.173,49 EUR | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 1.657,24 EUR | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 1.810,47 EUR | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 2.037,84 EUR | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 2.191,07 EUR | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 2.418,45 EUR | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 2.571,68 EUR | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 2.901,88 EUR | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 3.055,13 EUR | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 3.282,48 EUR | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 3.435,73 EUR |
distanza percorsa S [mm]: |
|
Codice Articolo | Diametro max. cavo |
Max. raggio di curvatura |
Altezza interna | Larghezza interna | Lunghezza* | Numero di vani |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 985,81 EUR | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 1.121,26 EUR | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 1.567,53 EUR | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 1.702,98 EUR | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 1.838,45 EUR | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 1.973,93 EUR | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 2.109,39 EUR | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 2.244,85 EUR | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 2.521,54 EUR | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 2.657,01 EUR | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 2.792,48 EUR | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 2.927,95 EUR | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 3.063,41 EUR |