Portali drylin® E assemblati a magazzino

Lineari, piatti o ambientali

I portali sono una combinazione di diversi assi lineari per implementare un movimento multi-dimensionale. Per le attività più varie, igus® offre portali piatti, lineari e ambientali. I portali igus® comprendono moduli/assi lineari preconfigurati drylin® con motori passo passo NEMA e tutti i componenti necessari per auto-fabbricazione.

Trasmissione: cinghia dentata e cremagliera dentata

Kit di costruzione di portale a magazzino

Assemblaggio rapido

Lunghezze di corsa definite

Asse base drylin® con cinghia dentata ZLW, asse a sbalzo GRW


Esempio di utilizzo:Automazione, stazioni di misura, posizionamento

24h

Consegna dal pronto

 

Dimostrazioni della gamma di portali drylin® di igus®

 

portale lineare:

portale lineare  

Esempi applicativi:

Pick and place

Etichettatura

Sistemi di smistamento

Identificazione nella microelettronica, tecnologia medica

portale lineare

A = perdita di corsa mediante interruttore di finecorsa: 20 mm
B = perdita di corsa mediante interruttore di finecorsa: 3 mm

 

Vantaggi:

Facilità di montaggio

Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione

Kit modulare pronto all'uso con movimentazione asse

Tutto da una fonte


Quando devo usare il portale lineare igus®:

Per carichi fino a 2,5 [kg]

per requisiti di precisione fino a circa 0,2 [mm]

per velocità massime fino a 1 [m/s]


Dati tecnici
Camera di lavoro: 500 x 100 mm
Massima velocità: 1,0 m/s
Massima accelerazione: 3,0 m/s²
Ripetibilità: 0,2 mm
Carico del cuscinetto: 10 N

Numero d'ordine    
 DLE-LG-0001 - a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
 

Scarica dati CAD ora

Portale piatto:

Portale piatto  

Esempi applicativi:

Misura e prova

Etichettatura

Tecnologia di misura e di prova, marcatura del componente


Vantaggi:

Facilità di montaggio

Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione

Kit modulare pronto all'uso con movimentazione asse

Tutto da una fonte


Serie econDisponibile anche come modello di base della serie econ. Quando devo usare il portale piatto igus®:

Per capacità di carico fino a 80 N

per requisiti di precisione fino a circa 0,5 [mm]

per velocità massime fino a 1,5 [m/s]


Dati tecnici
Area di lavoro: 300 x 300 mm
Massima velocità: 1,5 m/s
Massima accelerazione: 10 m/s²
Ripetibilità: 0,3 mm
Carico del cuscinetto: 80 N

Portale ambientale

DLE-FG-0002
A = perdita di corsa mediante interruttore di finecorsa: 20 mm
B = perdita di corsa mediante interruttore di finecorsa: 20 mm

 
Portale ambientale

DLE-FG-0001
A = perdita di corsa mediante interruttore di finecorsa: 20 mm
B = perdita di corsa mediante interruttore di finecorsa: 20 mm

 
Numero d'ordine    
 DLE-FG-0002 - a richiesta 
 DLE-FG-0001 - a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
 

Scarica dati CAD ora

 

Scarica dati CAD ora

Dati tecnici
Area di lavoro: 500 x 500 mm
Massima velocità: 0,5 m/s
Massima accelerazione: 1 m/s²
Ripetibilità: 1 mm
Carico del cuscinetto: 10 N

Portale ambientale

DLE-FG-0003

 
Codice art.
 DLE-FG-0003 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

Portale ambientale:

Portale ambientale  

Esempi applicativi:

Misura e prova

Tecnologia di movimentazione e assemblaggio

Identificazione nella microelettronica, tecnologia medica

Attività di movimentazione di piccole parti

Attività di facile movimentazione


Vantaggi:

Facilità di montaggio

Montaggio interruttore di prossimità tramite asola a T per tutta la lunghezza della sezione

Kit modulare pronto all'uso con movimentazione asse

Tutto da una fonte


Quando devo scegliere il portale ambientale igus®:

Per carichi fino a 2,5 [kg]

per requisiti di precisione fino a circa 0,8 [mm]

per velocità massime fino a 0,5 [m/s]


portale lineare  
DLE-RG-0001
Portale lineare  
DLE-RG-0002
Numero d'ordine    
 DLE-RG-0001 - a richiesta 
 DLE-RG-0002 - a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
 

Scarica dati CAD ora

 

Scarica dati CAD ora

Altri prodotti:

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672