Asse a sbalzo piccola e leggera per applicazioni di raccolta e posizionamento

drylin® GRW-0630

 
Alta dinamicità con carichi ridotti

La nuova asse a sbalzo drylin® è stata appositamente sviluppata per applicazioni di raccolta e posizionamento ad alta dinamicità e carichi ridotti. In questo tipo di asse, il carrello e il motore restano fissi mentre l'asse si muove. A La cremagliera in plastica garantisce una trasmissione diretta della forza altamente dinamica (incremento prestazione / velocità di circa il 20-30%) senza deflessione o pretensionamento di una cinghia dentata. Pertanto l'asse può funzionare con un motore piccolo e carichi ridotti fino a circa 1 kg.

100 % esente da manutenzione e lubrificazione

Trasmissione diretta della forza tramite cremagliera

Altamente dinamica

Leggera e piccola

Combinazione di materiale: alluminio estruso / cremagliera in plastica

Le piastre dell'adattatore e le staffe di collegamento sono accessori

Sostituzione con portali a 2 o 3 assi

Carico ridotto fino a circa 1 kg


Aree di applicazione:Raccolta e posizionamento, portali, tecnologia medica, portali a 2 o 3 assi

 
 
 
 
cod. art.:
Dimensioni [mm]
Numero d'ordine corsa max. carico
assiale max.
A A1 H E1 E2 l hw f lt ts tg sg AM    
    [N] -0,3     ±0,15 ±0,15                    
 GRW-0630 150 10 54 80,5 20 45 40 110,5 42,5 4 15 0 M4 M4-8 121,4 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672