Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Carrello scorrevole lineare in alluminio con sistema di ritegno a molla integrato
Posizionamento / bloccaggio su profilo di guida standard o posizionamento secondo foratura personalizzata
Carrelli di scorrimento concepiti partendo dai sistemi lineari drylin® W
Regolazione effettuata senza scala di misurazione, righello o visualizzazione della posizione
Utilizzo di profili standard
Peso ridotto del 60% rispetto alla ralla iglidur PRT-01
Spazio di installazione ridotto del 50%
Circa 30% più economico rispetto al PRT-01
Esente da lubrificazione e da manutenzione
Dal 20 al 30% di superficie di scorrimento in più rispetto alle versioni E2/000, per una maggiore durata in corsa lunga
Circa 30% più economico rispetto al PRT-01
Finitura superficiale anodizzata chiara, resistente alla corrosione
Colore argento, ideale per parti a vista
15% più conveniente rispetto alla versione anodizzata dura
Taglio nella lunghezza desiderata, precisione millimetrica
Che sia per il prototipo di una barca sportiva o per la produzione in serie di componenti per grandi navi, dal singolo componente ai sistemi completamente preassemblati e pronti per l'installazione come i moduli lineari motorizzati...Le motion plastics igus possono soddisfare i particolari requisiti delle applicazioni in acqua: