Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Y = abrasione [µm/km]
Asse X: test sui materialiRisultato del test:
Durante il test girevole, le proprietà tribologiche dei filamenti iglidur hanno portato a una resistenza all'abrasione fino a 50 volte quella dei materiali di stampa 3D standard (come l'ABS). Il polimero resistente all'usura garantisce una durata molto più lunga dei cuscinetti a strisciamento e di altri componenti.
Quanto durerà nella tua applicazione un cuscinetto iglidur stampato ad iniezione? Basta inserire i requisiti e determinare la durata d'esercizio con il nostro tool di calcolo della durata per cuscinetti a strisciamento, online.
Parametri del test:
Asse Y: abrasione [µm/km]
Asse X: test sui materiali
1. iglidur i3 (stampa 3D SLS)
2. iglidur i180 (stampa 3D FDM)
3. iglidur G (stampaggio a iniezione)
4. iglidur W300 (stampaggio a iniezione)
Parametri del test:
Parametri del test:
Condizioni del test:
Parametri del test:
oscillante 1440°:
n = 64 giri/min
M = 2,25 Nm
z= 30
m= 1
b = 6mm
Parametri del test: