E2 chiuse - Protezione dallo sporco - Serie R

Le catene portacavi E2 sono tra le più collaudate della nostra produzione: si tratta di passacavi completamente chiuse ma con coperchi apribili, utilizzabili per la protezione da trucioli e polvere. Le E2 sono catene portacavi per macchine legno, macchine tessili, impianti di zincatura e tutti gli ambienti con trucioli, polvere e sporcizia in cui sia necessaria una protezione dinamica dei cavi. La serie R presenta catene portacavi economiche ma adatte anche a sopportare alte velocità nella protezione dinamica dei cavi.

Serie R - Passacavi a funzionamento silenzioso anche con velocità elevate, per applicazioni in cui servano economicità e alta modularità della catena

 

Le catene portacavi completamente chiuse della serie R per la protezione dai trucioli sono apribili a raggio. Per aprire una catena chiusa inserire un cacciavite e sganciare i coperchi

 
 
Scelta della catena più idonea

Inserendo i parametri di ricerca è possibile visualizzare una panoramica delle catene portacavi più idonee.

Istruzioni di montaggio

Assemblaggio e separazione della serie "E2 chiuse"

Esempi applicativi

Alcuni esempi applicativi nei più diversi settori industriali e non.

Apribile esternamente al raggio
Catalogo  

Serie R48

Altezza interna hi: 25mm
Larghezze interne Bi: 25 - 130mm
Raggi di curvatura R: 60 - 250 mm
Passo: 30,3 mm

Catalogo  

Serie R58

Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50 - 200mm
Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 33,3 mm

Catalogo  

Serie R68

Altezza interna hi: 45mm
Larghezze interne Bi: 50 - 250mm
Raggi di curvatura R: 100 - 300 mm
Passo: 36 mm

Passo corto per un movimento silenzioso e un portacavi flessibile

Protezione per cavi e catene chiuse dai trucioli (anche trucioli caldi)

Robusta e stretta

Dimensioni compatte con un buon rapporto tra le
dimensioni interne ed esterne

Possibilità di separazione interna modulare

Passo ridotto per un funzionamento a bassa rumorosità, silenzioso

Possibilità di raggi molto piccoli grazie al passo ridotto

Forma esterna scorrevole, repellente ai trucioli

Coperchio rimovibile per accorciare il tempo di installazione

Sistema del doppio dispositivo di arresto per lunghezze maggiori non supportate

Attacchi KMA con potenziale per fissaggio "tutto intorno"

Alcuni esempi applicativi

Trasporto dei materiali

macchinari da costruzione

macchine utensili

Macchine per la lavorazione del legname

Corse lunghe in molti settori industriali

Semiconduttori

Versioni ESD

Settore teatrale e dell'intrattenimento

Veicoli

Ingegneria meccanica generale ecc.

In tutti gli ambienti esposti a sporco e trucioli

 

iF Design Award per Serie R117/R118 e Serie R68
 
 
Classificazione ESD: versioni ESD/Atex a conducibilità elettrica su richiesta
 
Classificazioni UL94-V0 su richiesta
 
Catena chiusa realizzata in igumid HT: i trucioli caldi (fino a 850°C) non riescono ad attaccarsi. Fornita in design speciale su richiesta

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672