Sistema E6 - catene in plastica - funzionamento silenzioso

La serie E6 è particolarmente indicata per applicazioni dove è richiesta una lunga durata. Tuttavia la caratteristica principale è il funzionamento silenzioso e senza vibrazioni che la rende idonea all'impiego con motori lineari. Il cosiddetto "effetto poligonale" viene ridotto al minimo garantendo un funzionamento estremamente silenzioso. I valori di rumorosità sono stati certificati dal TÜV. Il vasto programma di fornitura consente la scelta della catena più idonea per la specifica applicazione - gli accessori quali attacchi e separatori interni consentono inoltre di realizzare soluzioni personalizzate.

Funzionamento estremamente silenzioso: 46 dB(a) in funzione della velocità

 

Catena standard: Premere per agganciare i traversini

 

Catena chiusa: Coperchi estraibili

 
Scelta delle catene in plastica più idonee

Inserendo i parametri di ricerca è possibile visualizzare una panoramica delle catene in plastica più idonee

Istruzioni montaggio catene in plastica

Assemblaggio e separazione del sistema E6 - anche in versione chiusa

Esempi applicativi catene in plastica

Alcuni esempi di applicazione delle catene in plastica nei più diversi settori industriali e non.

Versione standard
Catalogo  

E6.29

Altezza interna hi: 29mm
Larghezze interne Bi: 30 - 120mm
Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 22 mm

Catena portacavi  

E61.29

Altezza interna hi: 29 mm
Larghezze interne Bi: 30 - 120 mm
Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 22 mm

e-chain® with crossbars at every other link  

E6.35

Altezza interna hi: 35 mm
Larghezze interne Bi: 30 - 120 mm
Raggi di curvatura R: 55 - 100 mm
Passo: 25 mm

e-chain® with crossbars at every other link  

E6.40

Altezza interna hi: 40mm
Larghezze interne Bi: 40 - 300mm
Raggi di curvatura R: 63 - 200 mm
Passo: 27,8 mm

e-chain® with crossbars at every other link  

E6.52

Altezza interna hi: 52mm
Larghezze interne Bi: 40 - 300mm
Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 30 mm

e-chain® with crossbars at every other link  

E6.62

Altezza interna hi: 62mm
Larghezze interne Bi: 50 - 400mm
Raggi di curvatura R: 115 - 350 mm
Passo: 50 mm

e-chain® with crossbars at every other link  

E6.80L

Altezza interna hi: 80mm
Larghezze interne Bi: 50 - 600mm
Raggi di curvatura R: 150 - 450 mm
Passo: 65 mm

e-chain® with crossbars at every other link  

E6.80

Altezza interna hi: 80mm
Larghezze interne Bi: 50 - 600mm
Raggi di curvatura R: 150 - 450 mm
Passo: 65 mm

Versione chiusa
Catalogo  

R6.29

Altezza interna hi: 28mm
Larghezze interne Bi: 30 - 120mm
Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 22 mm

Catena chiusa  

R6.40

Altezza interna hi: 40 mm
Larghezze interne Bi: 40 - 300 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 200 mm
Passo: 27,8 mm

Catalogo  

R6.52

Altezza interna hi: 52mm
Larghezze interne Bi: 40 - 300mm
Raggi di curvatura R: 75 - 250 mm
Passo: 30 mm

Sistema E6 - catene in plastica - funzionamento silenzioso

Funzionamento estremamente silenzioso: 46 dB(a) in funzione della velocità

Apribile internamente ed esternamente al raggio

Disponibile anche in versione completamente chiusa

Ideale per applicazioni autoportanti

Per velocità ed accelerazioni elevate

Struttura modulare, allungabile e accorciabile in ogni punto

Smorzamento delle vibrazioni

Elevata stabilità e rigidità

Disponibile con separazione interna

Disponibilità di attacchi con fissacavi integrati

Adattatore E6 per corse lunghe - Minore ingombro a fine corsa - Facile installazione

Alcuni esempi applicativi delle catene in plastica

Ambienti asettici

Stampanti

Costruzioni meccaniche

Macchine utensili

Strumenti di misura

Industria dei semiconduttori

Apparecchiature medicali

Industria dell'elettronica

Automazione in genere

 

Classificazione IPA - Report IG0704-400: ISO Classe 1, ai sensi della norma DIN EN ISO 14644-1 per sistemi E6, serie E6.29.060.150.0.CR a v = 0,5 m/s, 2 m/s
 
Assorbimento LIVELLO 1 confermato dall'istituto Fraunhofer IPA secondo SEMI E78-0998 per il materiale standard E6.

 

Valore medio arrotondato del rumore rilevato

1

Catena in autoportanza 1,0 m/s

2

Catena in autoportanza 1,8 m/s

3

Catena in autoportanza 2,0 m/s

4

Catena in autoportanza 1,5 m/s


A = Altro produttore A
B = Altro produttore B
C = Altro produttore C

* Il TÜV Rheinland ha ottenuto un valore di rumorosità di 46 dB(A) con 10 dB(A) di rumorosità di fondo
** Valore registrato nel laboratorio igus® secondo normativa DIN 45635

 
Classificazione IPA - Report IG0704-400

Materiale speciale "Camera sterile" - ISO Classe 1, ai sensi della norma DIN EN ISO 14644-1
per serie E6.29.060.150.0.CR a v = 0,5 m/s, 2,0 m/s

Materiale standard - ISO Classe 3, ai sensi della norma DIN EN ISO 14644-1
per serie E6.29.060.150.0 a v = 0,5 m/s, 2,0 m/s e serie E6.29.050.055.0 inclusi i cavi di installazione CF34.15.04, CF9.05.12, CF11.02.01.02.PBA.LC.D

Video di esempio - catena portacavi E6

Sistema di alimentazione, catena E6 - Esempio applicativo di un robot ad alta velocità

 

Sistema E6 igus® - la catena portacavi nei laboratori di prova igus®. Il suono "click" è dovuto all'inserimento del cavo nella catena portacavi. Il sistema E6 igus® è al momento la soluzione meno rumorosa e con minori vibrazioni nella gamma delle catene portacavi igus®.

 

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672