Zipper - portacavo con chiusura a cerniera

Le catene porta cavi della Serie Zipper hanno un sistema di apertura e chiusura molto rapido che consente una rapida manutenzione. Il sistema Zipper riduce i tempi di installazione Il passo corto, la robusta chiusura a Zipper e la struttura della maglia garantiscono la resistenza di questo passacavi ad accelerazioni elevate. Il principio Zipper a cerniera semplifica notevolmente la fase di assemblaggio della catena.

 

Vincitore del iF-Design Award

 

Rapida apertura e chiusura della catena

 
 
Scelta della catena portacavo più idonea

Inserendo i parametri di ricerca è possibile visualizzare una panoramica delle catene portacavo più idonee.

Istruzioni di montaggio catena portacavo

Assemblaggio e separazione della catena portacavo Zipper

Esempi applicativi catena portacavo

Alcuni esempi applicativi della catena portacavo nei più diversi settori industriali e non.

Versione standard
Catalogo  

Serie 047

Altezza interna hi: 9mm
Larghezze interne Bi: 10 - 16mm
Raggi di curvatura R: 18 - 38 mm
Passo: 13 mm

Catalogo  

Serie 07

Altezza interna hi: 10,3 mm
Larghezze interne Bi: 6 - 64 mm
Raggi di curvatura R: 18 - 48 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  

Serie 09

Altezza interna hi: 15mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50mm
Raggi di curvatura R: 28 - 48 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  

Serie 15

Altezza interna hi: 17mm
Larghezze interne Bi: 15 - 100mm
Raggi di curvatura R: 38 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

Catalogo  

Serie 17

Altezza interna hi: 32mm
Larghezze interne Bi: 15 - 100mm
Raggi di curvatura R: 63 - 125 mm
Passo: 30,5 mm

Versione chiusa
Catalogo  

Serie R07

Altezza interna hi: 10,3mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50mm
Raggi di curvatura R: 38 - 48 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  

Serie R09

Altezza interna hi: 15mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50mm
Raggi di curvatura R: 48 - 100 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  

Serie R15

Altezza interna hi: 17 mm
Larghezze interne Bi: 25 - 80 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 180 mm
Passo: 30,5 mm

Catalogo  

Serie R17

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezze interne Bi: 15 - 63 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 125 mm
Passo: 30,5 mm

Versione standard catena portacavo

Sistema Zipper per una rapida apertura e chiusura della catena

Coperchi su ogni maglia della catena porta cavo, collegati a cerniera

Passo corto per un movimento silenzioso

Per accelerazioni elevate: oltre 100 m/s²

Separazione interna disponibile


Versione chiusa catena portacavo

Versione chiusa con apertura e chiusura a Zipper

Efficace protezione da sporco e trucioli

Coperchi separabili e rimontabili

Facile da allungare e accorciare grazie al sistema modulare

Passo corto per un movimento silenzioso, elevate accelerazioni

Alcuni esempi applicativi del sistema portacavo Zipper

Robot d'asservimento

Apparecchiature per semiconduttori

Motori lineari, manipolatori

Apparati elettronici

Strumenti di misura

Macchine utensili

 

Clean room classe 1 (ISO classe 3) per serie 15, testata da Dryden Engineering Company, California.
 
iF Design Award per design zipper
 
 
 
Classificazione UL94-V0 su richiesta
 
 
58 dB(A) determinati al laboratorio igus®, v = 1,0 m/s non supportata, Serie 09.50.028.0

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati
Per fornire i nostri servizi utilizziamo cookie. Utilizzando i nostri servizi, accettate che vengano utilizzati i cookie. Dichiarazione protezione dati