triflex® R - Catena portacavi per Robot

triflex® R (R significa rotonda) è la nuova generazione delle catene portacavi igus® per movimenti su 3 assi. E' stata sviluppata per Robot a 6 assi in applicazioni industriali e per l'automazione in genere. Alcune caratteristiche: fornibile con fibre di sostegno, +/-10° di torsione per ogni maglia, elevate forze di trazione. Con oltre 100 componenti disponibili, triflex® R è disponibile completa di attacchi, kit di montaggio, protezione… Inoltre è stata premiata con l'iF Design Award.

TRC = Versione chiusa - resistente ai trucioli

 

TRE = Versione Easy - per un rapido inserimento dei cavi

 

TRL = Versione Light - economica e facile da assemblare

 
Esempi applicativi catena porta cavi

Alcuni esempi di applicazione della catena passacavi nei più diversi settori industriali e non.

Configura la separazione interna

Scegli i cavi e la catena più adatti, e configura la separazione interna Da oggi anche per la serie triflex® R!

QuickRobot

Supporto all'attrezzatura per vari tipi di robot. Ordine semplificato di sistemi completi.

TRC - Versione chiusa - resistente ai trucioli
 

TRC.30

Altezza interna Bi 1: 12 mm
Altezza interna Bi 2: 10 mm
Raggio R: 50 mm
Passo: 11.3 mm

TRC.40

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Istruzioni montaggio catena porta cavi

Assemblaggio e separazione della triflex® R TRC

TRC.60

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

TRC.70

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRC.85

Altezza interna Bi 1: 33 mm
Altezza interna Bi 2: 28 mm
Raggio R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

TRC.100

Altezza interna Bi 1: 37.5 mm
Altezza interna Bi 2: 32.5 mm
Raggio R: 145 mm
Passo: 34.5 mm

TRC.125

Altezza interna Bi 1: 43,3 mm
Altezza interna Bi 2: 43,3 mm
Raggio R: 182 mm
Passo: 44,6 mm

Staffa di montaggio standard

per TRC / TRE / TRL. Anche con fissacavi e come attacco intermedio.

Staffa di montaggio leggera

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; disponibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRCF - triflex® R, l'alternativa leggera con apertura a scatto delle maglie della catena
 

TRCF.85

Altezza interna Bi 1: 30 mm
Raggio di curvatura R: 1350 mm
Passo: 31 mm

TRCF.100

Altezza interna Bi 1: 37,5 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Attacco standard

per TRC / TRE / TRL. Possibile anche con fissacavi e come collegamento intermedio.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; possibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRE - Versione Easy - per un rapido inserimento dei cavi
 

TRE.30

Altezza interna Bi 1: 12 mm
Altezza interna Bi 2: 10 mm
Raggio R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

TRE.40

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Istruzioni montaggio catena porta cavi

Assemblaggio e separazione della triflex® R TRE

TRE.60

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

TRE.70

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRE.85

Altezza interna Bi 1: 33 mm
Altezza interna Bi 2: 28 mm
Raggio R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

TRE.100

Altezza interna Bi 1: 37,5 mm
Altezza interna Bi 2: 32,5 mm
Raggio R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

TRE.125

Altezza interna Bi 1: 43,3 mm
Altezza interna Bi 2: 43,3 mm
Raggio R: 182 mm
Passo: 44,6 mm

Staffe di montaggio standard

per TRC / TRE / TRL. Anche con fissacavi e come attacco intermedio.

Staffa di montaggio leggera

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; disponibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRE.B - triflex® R versione B, design "Easy" per il rapido inserimento dei cavi
 

TRE.40.B

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio di curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

TRE.60.B

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio di curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Istruzioni di assemblaggio

Istruzioni per unire, separare e riempire la triflex® R - versione TRE-B.

TRE.70.B

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio di curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRE.85.B

Altezza interna Bi 1: 33 mm
Altezza interna Bi 2: 28 mm
Raggio di curvatura R: 135 mm
Passo: 30,6 mm

TRE.100.B

Altezza interna Bi 1: 37,5 mm
Altezza interna Bi 2: 32,5 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Attacchi standard

per TRC / TRE / TRL. Possibile anche con fissacavi e come collegamento intermedio.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; possibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

Strumento per l'assemblaggio di triflex® R versione B

Strumento di assemblaggio per smontare la triflex® R versione B

TRL - Versione Light - economica e facile da assemblare
 

TRL.30

Altezza interna Bi 1: 12 mm
Altezza interna Bi 2: 10 mm
Raggio R: 50 mm
Passo: 11,3 mm

TRL.40

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Raggio R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Istruzioni montaggio catena porta cavi

Assemblaggio e separazione della triflex® R TRL

TRL.60

Altezza interna Bi: 23 mm.
Raggio di curvatura R: 87 mm.

TRL.70

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Raggio R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

TRL.100

Altezza interna Bi 1: 38 mm
Raggio R: 145 mm
Passo: 34.5 mm

Staffe di montaggio standard

per TRC / TRE / TRL. Anche con fissacavi e come attacco intermedio.

Staffa di montaggio leggera

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; disponibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

TRLF - triflex® R, l'alternativa leggera con apertura a scatto delle maglie della catena
 

TRLF. 65

Altezza interna Bi 1: 24.4 mm
Raggio di curvatura R: 100 mm
Passo: 23.1 mm

TRLF. 85

Altezza interna Bi 1: 32.8 mm
Raggio di curvatura R: 135 mm
Passo: 31 mm

Istruzioni di assemblaggio

Istruzioni per unire, separare e riempire la triflex® R - TRLF.

TRLF. 100

Altezza interna Bi 1: 38 mm
Raggio di curvatura R: 145 mm
Passo: 34,5 mm

Attacchi standard

per TRC / TRE / TRL. Possibile anche con fissacavi e come collegamento intermedio.

Attacco light

Standard per la versione TRL. Compatibile anche con TRC / TRE; possibile con fissacavi e come collegamento intermedio.

triflex® R accessori:
triflex® RSP  
triflex® RSP

Forza di richiamo a regolazione continua

Set triflex® R  
Set triflex® R

Modulo universale per tutti i movimenti del robot

Moduli con fibre di sostegno  
Moduli con fibre di sostegno

Soluzione intelligente a pretensionamento controllato.

Kit di assemblaggio universale  
Kit di assemblaggio universale

Offre la possibilità di montare il modulo con fibre di sostegno nella posizione desiderata sul braccio del robot.

Dettagli su FlexBar  
Dettagli su FlexBar

Modulo universale con fibre di sostegno per movimenti estremi del robot.

Pettini fissacavi  
Fissacavi per cavi a sezione elevata

Montaggio sicuro anche se si utilizzano cavi a elevata sezione.

Anello di scorrimento  
Anello di scorrimento

Disponibile con e senza cuscinetto orientabile

Protezioni  
Protezioni

Protezione eccellente per applicazioni estreme.

Schermo resistente al calore  
Schermo resistente al calore

Protezione da residui di saldatura e trucioli di metallo fino a 600°C

CF Robot, cavi speciali  
CF Robot, cavi speciali

Cavi speciali a elevata durata per le applicazioni di robotica.

triflex® R - catena portacavi per robot

Robotica

Disponibile in tre versioni: TRC: versione chiusa resistente ai trucioli TRE: versione Easy, per un rapido inserimento dei cavi e TRL: versione light, economica e facile da assemblare

Estrema semplicità di collegamento alla macchina / al robot

Movimenti sicuri su più assi

Per applicazioni 3D

Elevata stabilità torsionale

Allungabile e accorciabile in ogni punto

Elevati spazi installazione

Nessuna interferenza dai bordi (serie TRC)

Raggi di curvatura ridotti

Notevole capacità di torsione grazie al particolare "principio trailer" (principio sfera/calotta)

Facilità d'inserimento e di sostituzione dei cavi (Serie TRE/TRL)

Fibre di sostegno per creare un totale o parziale fissaggio della triflex® R (Serie TRC/TRE)

Robusta e resistente agli urti

Elevate forze di trazione senza altri elementi aggiuntivi come cavi in acciaio, tiranti elastici, ecc.

Alcuni esempi applicativi della catena porta cavi

Robotica

Macchine utensili

Movimenti su 6 assi

Sistemi di trasporto

Automazione robotica e generale

 

iF-Design Award per la "TRC" e "TRL"



Anche per camere bianche su richiesta



Serie TRC possibile anche inversione a conducibilità elettrica ESD/Atex


Classificazione UL94-V2

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672