Sistemi per catene portacavi cablati industrialmente direttamente dal produttore.

I nostri sistemi readychain® pronti per il collegamento ottimizzano il processo di approvvigionamento, riducono i costi logistici e i tempi di assemblaggio.

 

Sistemi per catene portacavi cablati: processi ottimali dalla progettazione all'assemblaggio

Le nostre catene portacavi cablate pronte per il collegamento minimizzano le opzioni di acquisto, gli elementi dell'elenco delle parti, le persone da contattare e il lavoro di installazione. Ciò fa risparmiare spazio di stoccaggio ed evita uno spreco di risorse. Esse creano interfacce ottimali e incrementano il vostro vantaggio competitivo. Ottimizzano la catena di approvvigionamento per catene portacavi, cavi, connettori, tubi, idraulica, pneumatica, parti in acciaio, PLC, cuscinetti, guide lineari e altri componenti di macchine.
 
Catena, cavo, modulare - processo ottimizzato con la readychain® igus®!

• Requisiti logistici minimi - posti di stoccaggio ridotti a zero

• Approvvigionamento ottimizzato - un sistema, un codice articolo

• Risparmio del 95% - sul tempo di cablaggio

• Tempo di assemblaggio ridotto - meno fermi macchine

• Assemblaggio in loco - assistenza internazionale con 30 società sussidiarie

• Versioni speciali possibili – igus® sviluppa ulteriori componenti

Avete domande sulla readychain®?



Opzioni readychain®

Figura  

Base

UN fornitore - fornitori combinati

Tempo di assemblaggio ridotto

Nessun fermo macchina imprevisto

Figura  

Standard

Non sono necessari terminali elettrici

Testate digitalmente al 100%

Niente surplus di cavi

Standard plus  

Standard plus

Interfacce ridotte

Punti di connessione / interfacce ottimizzati

Sistema multi asse pronto per l'installazione

Figura  

Premium

Trasporto / assemblaggio ottimizzati

Un singolo assemblaggio

Un codice articolo / prodotto

Plug and play

I vostri vantaggi Base Standard Standard plus Premium
UN fornitore - fornitori combinati
Tempo di installazione ridotto
Nessun fermo macchina imprevisto
Non sono necessari terminali elettrici
Testate digitalmente al 100%
Niente surplus di cavi
Interfacce ridotte
Punti di connessione / interfacce ottimizzati
Sistema multi asse pronto per l'installazione
Trasporto / assemblaggio ottimizzati
Un singolo assemblaggio
Un codice articolo / prodotto
Plug and play

I vostri vantaggi in breve: Base Standard Standard plus Premium
Tempo di assemblaggio ridotto ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Costi logistici ridotti ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Approvvigionamento ottimizzato ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Esempi applicativi con readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Trova altri esempi

readychain® significa sistemi per catene portacavi cablati, connettori e cavi altamente flessibili
da un'unica fonte. Assemblati in base agli standard del produttore o ai vostri requisiti.
Qui trovate esempi applicativi con la readychain® per il vostro settore.

Settore:
Applicazione / problema:


Chiedete all'esperto di readychain®

Avete domande sul nostro servizio o desiderate beneficiare dei vantaggi di readychain® e fare una richiesta?
I nostri esperti di readychain® saranno lieti di rispondervi personalmente.
 


igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672