Pettini fissa cavo

igus® Chainfix

I sistemi fermacavi igus® sono stati sviluppati per l'uso specifico sulle nostre e-chain® e su applicazioni dinamiche. I materiali dei cavi chainflex® sono studiati per lavorare in combinazione con i componenti di fissaggio del sistema chainfix, garantendo un'ottima durata e la massima capacità di tenuta. igus® offre le migliori soluzioni in termini di costi e necessità d'uso per un'ampia gamma di applicazioni. Ad esempio i sistemi di fissaggio chainfix o i nuggets per profili a C, che offrono soluzioni semplici e a basso costo. I sistemi fermacavo Chainfix sono stati testati nella pratica, e usati da consumatori di tutto il mondo per anni.

Pagina  

Staffe Chainfix

Fissacavi per catena portacavi con morsetti igus®
ed elementi di pressione igus®

Elevata durata in applicazioni gravose
Integrabili negli attacchi KMA delle catene.
Elevata forza di tenuta grazie allo speciale design

Pagina  

Pettini fissa cavo igus®

Pettini fissa cavo come pezzi singoli

Componente unico nella costruzione dell'armadio elettrico o nell'istallazione della macchina
Accessori per i sistemi per catene portacavi igus®

Pagina  

Chainfix clip

Le clip Chainfix sono una serie di morsetti e componenti inferiori
realizzati in plastica per cavi con diametro da 4 a 24 mm.

Montaggio rapido senza attrezzi
Possibilità di sovrapporre fino a 3 cavi
Ottima resistenza alla trazione, dipende dal numero di piani

Chainfix Nugget  

Chainfix Nugget

Fissacavi compatti per il fissaggio di cavi fino a Ø 20 mm

Per tutte le staffe di montaggio KMA con profilo a C opzionale.
Semplice da montare.

Separatori con pettine fissacavo  

Separatore con fissacavi

Separatore con pettine fissacavo integrato

Montaggio facile, completamente senza viti.
Per l'utilizzo sulla prima o sull'ultima maglia della catena.

Chainfix modulo di bloccaggio rapido  

igus® modulo di bloccaggio rapido

Il modulo di bloccaggio igus® è un sistema fissa cavo rapido di tubi flessibili

Sistema modulare, estremamente versatile
Minimo ingombro
Per conduttori con diametro tra 4,3 e 14mm

Sistema fissacavi CFB in plastica  

Sistema igus® di connessione in plastica per fermacavi

I cavi possono essere fissati con un sistema in plastica che permette di utilizzare spazi piccoli con componenti PU.

Sistema modulare e personalizzabile
Installazione rapida
Montaggio rapido con viti standard
Disponibile per ordini a partire da 1 singolo pezzo.

Elementi fissacavi CFV  

Fissacavi igus® CVF

Elemento fissacavi all'esterno della sezione trasversale

Semplice fissaggio dei cavi, anche in una struttura di catene chiuse graduale Possibile montaggio retrofit senza problemi nonché con diversi connettori

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672