Cost-effective and low-weight modular kit for delta robots

Fast pick & place handling … ready to install

At the HMI 2018, igus® is offering the first linear modular kit for delta robots. Consisting of 3 pre-assembled drylin® ZLW toothed-belt axes with NEMA stepper motors and encoders, igubal® double joints and the appropriate adapter plates, the drylin® delta robot can be assembled quickly and easily. Thanks to the lightweight design consisting of aluminium and plastic, the system achieves a pick rate of 60/min in an installation space of up to ø 380 mm. The entire kinematics can be supplied ready-to-install in a transport frame or as a kit.

drylin®delta robots  

Advantages of the drylin® delta robots:

Cost-effective alternative to usual delta kinematics

Ready-made system based on the drylin® modular kit

No additional lubricant necessary and therefore very little maintenance required

Fast movements possible due to parallel kinematics

Compact and lightweight design

 

When is the delta robot used?

Pick-and-place tasks, such as belt transfer stations

Sorting systems

Assembly systems

Joining processes

Handling of small parts

For fast positioning tasks

 
Typical application areas:

Handling, pick-and-place, robotics, automation

Part No. Description
DLE-DR-0001 Delta robot, modular kit in compact transport box
DLE-DR-0002 Delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles
DLE-DR-0003 Delta robot, modular kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system
DLE-DR-0004 Delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system

Technical data

Positioning accuracy +- 0,5 [mm]
Working area diameter at 75 [mm] 380 [mm]
Max. load 5 [kg]
Process force at radius 0 [mm] max. 100 [N]
Dynamics Min. 60 Piks. (min.)
Weight 15 [kg]
max. speed 3 [m/s]
max. acceleration 60 [m/s²]

Delivery time  
Delivery time

3-7 days

Further information

Request more information about this product

 

I tuoi dati

* indica un campo obbligatorio.

Azienda:*
Nome:*
Cognome:*
Tel.:
e-mail:*
Se avete bisogno di cataloghi o campioni inserite di seguito i vostri dati.
Sig. / Sig.ra:
Via:
CAP:
Città:
Nazione:
Altri dati:
Sì, vorrei ricevere informazioni su prodotti e servizi attuali di igus® per e-mail. Acconsento all'utilizzo esclusivo dei miei dati da parte di igus® nel quadro delle comunicazioni di marketing, che si attenga alle leggi sulla protezione dei dati. Sono consapevole di poter annullare eventualmente il mio consenso in qualsiasi momento attraverso il link "Cancella" contenuto in ogni e-mail.
Accetto i regolamenti sulla protezione dei dati e do il consenso all'elaborazione dei miei dati. Potete revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento.
Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672