Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

drylin® SHT - Slitte complete con modulo vite/madrevite

I moduli lineari drylin® SHT funzionano a secco, offrono un'elevata precisione e sono fatti con componenti robusti. Essendo modulari, sono possibili diverse combinazioni individuali per alberi, materiale della vite, lunghezza della slitta e funzioni aggiuntive. L'utente potrà scegliere la soluzione individuale più adeguata alla sua applicazione: dai moduli più leggeri in plastica robusta fino a soluzioni heavy duty in acciaio inossidabile. In tutti i sistemi, la lunghezza della corsa si può selezionare liberamente e l'azionamento può essere manuale tramite volantino oppure con motore.

1

Traverse in acciaio inossidabile, alluminio, pressofuso o plastica

2

Esente da lubrificazione con cuscinetti e madreviti in polimero

3

3 materiali per gli alberi

4

Slitte in alluminio anodizzato o polimero solido

5

8 dimensioni con vite standard 4 dimensioni con vite multiprincipio

6

Lavorazione dei codoli su disegno. Viti in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio. Indicatore di posizione, blocco albero e pomelli di manovra disponibili.

Slitte complete drylin
 

Dati tecnici

Materiale della lamina di scorrimento:iglidur® J
Materiali dell'albero:alluminio, anodizzato duro
Cf53
acciaio inossidabile
Materiale della vite:acciaio
acciaio inossidabile
alluminio, anodizzato duro

Configuratore tecnologia lineare drylin® SHT

Configurate un modulo vite/madrevite personalizzato

Configuratore SHT

Con il nuovo configuratore per tecnologia lineare, potete configurare in modo facile e veloce il vostro modulo vite drylin® SHT individuale.

Con visualizzazione instantanea di peso, prezzo e tempi di consegna

Disegno tecnico

File CAD 3D

Quando usarlo?

Per regolazioni di formato

In ambienti estremi

Quando serve una soluzione economica e pronta per l'installazione

Quando è necessaria la resistenza alla corrosione

Per esigenze di silenziosità

Quando non usarlo?

In presenza di elevate velocità con alti carichi

Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1 mm

Per lunghe durate in funzionamento continuo

Tecnologia lineare drylin® SHT

Modulo vite, standard

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT - Lo standard

Struttura solida

3 diverse taglie

Diversi materiali per gli alberi e la vite

Esente da manutenzione e resistente alla corrosione

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Modulo vite precaricato

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT-PL precaricata

Madrevite trapezoidale precaricata, precarico fino a 50 N

Possibilità di registrazione dei giochi

L'estremità della vite non lavorata consente il funzionamento con pomello o motore

Modulo vite regolabile flessibile

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTC compatto

Elevata flessibilità

Ideale per 2 slitte

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Giochi regolabili

Il modulo vite veloce

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTS alta velocità

Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Vite multiprincipio

Soluzione per elevate velocità

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Modulo vite con sgancio rapido

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi Slitta SHT con sgancio rapido

Versione in alluminio

Per rapide regolazioni di formato

Incluso freno autobloccante

Lunghezza della corsa variable

Madrevite senza gioco assiale

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT ZB - Madrevite senza gioco assiale

Esente da lubrificazione e manutenzione

Elevata precisione indipendentemente dal carico

Autoallineante

Silenzioso

Resistente alla corrosione

Modulo vite con vite con cuscinetto a sfere

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi Modulo vite SHT-BB con cuscinetti a sfere

Elevato numero di giri, elevata precisione

Azionamento con cinghia per carichi radiali

Coppia motrice costante

Gioco assiale ridotto

Modulo vite HTX temperature elevate

Tempi di consegna su richiesta SHT – HTX temperature elevate

Temperature elevate fino a +180°C

Albero e vite in acciaio inossidabile

Materiale del cuscinetto iglidur® X

Slitta e traverse in alluminio anodizzato

Modulo vite igienico

Tempi di consegna su richiesta SHTC - HYD Hygienic Design

Soluzione facile da pulire

Collegamenti a vite facilmente accessibili e fessure larghe.

Materiali: plastica e acciaio inossidabile VA


Tecnologia lineare drylin® SHTP "leggera"

Unità vite mini

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP mini - Compatto ed economico

Versione in miniatura

Peso ridotto

Economico

Resistenti alla corrosione

Slitta e traverse in polimeri ad alte prestazioni

SHTP - Economico

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHTP - Economica

Design in polimero solido

Peso ridotto

Economico

Resistenti alla corrosione

Modulo vite con sgancio rapido

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi Modulo vite SHTP con sgancio rapido

Modello leggero in polimero solido

Per rapide regolazioni di formato

Incluso freno autobloccante

Lunghezza della corsa variable


Slitte XY drylin®

Slitta XY precaricata

in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi SHT/SHT-PL - Scorrimento incrociato

Elevata precisione, ottima rigidità e allineamento preciso con la slitta monoblocco

Disponibile come versione standard o precaricata

Assemblaggio con disposizione a sinistra o a destra


Sistema di azionamento drylin® pronto per il collegamento per motore passo-passo

Accessori SHT per collegamenti motore

Accoppiamento facile e veloce del vostro motore con le unità lineari drylin® esenti da manutenzione. Distanziatore, flangia motore e accoppiamento formano un kit di costruzione per installare facilmente il vostro NEMA23.

Accessori drylin®

Rinvio angolare per modulo lineare

Accessori drylin® per moduli lineari

Pomelli, rinvii angolari, morsetti per mandrino, indicatori di posizione e molto altro
drylin® E - Panoramica dei prodotti

drylin® E - Panoramica dei prodotti

Il naturale sviluppo del sistema modulare con tutti i vantaggi della tecnologia lineare drylin® esente da lubrificazione


in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi Tecnologia lineare drylin® SLW

La gamma di prodotti drylin® W comprende binari doppi per albero in alluminio resistenti alla torsione e molte versioni di slitte, offrendo un kit ben fornito per gli azionamenti lineari drylin® SLW.

drylin® SLW

drylin® SLW - i vantaggi del sistema in breve.

drylin® Ricerca prodotti

drylin® Ricerca prodotti - Slitte complete



in genere in spedizione entro 3 giorni lavorativi
Tempi di consegna su richiesta

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH