Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Mandrino con filettatura di comando
Soluzione per elevate velocità
Esente da manutenzione, autolubrificante
L max.: |
|
Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.
N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Peso [kg] | Aggiuntivo (ogni 100 mm) [kg] | Capacità di carico statico max. | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
assiale [N] | radiale [N] | ||||||
SHTS-12-AWM (1) | 750 | 0,7 | 0,1 | 100 | 400 | 374,68 EUR | |
SHTS-20-AWM | 1000 | 1,9 | 0,3 | 400 | 1600 | 567,64 EUR | |
SHTS-12-SWM (1) | 750 | a richiesta | |||||
SHTS-20-SWM | 1000 | a richiesta | |||||
SHTS-12-EWM (1) | 750 | 427,98 EUR | |||||
SHTS-20-EWM | 1000 | 675,23 EUR | |||||
SHTS-12-CWM (1) | 750 | a richiesta | |||||
SHTS-20-CWM | 1000 | a richiesta |
(1) Vite senza codolo
N. d'ordine | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard* | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTS-12-AWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-SWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-EWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTS-12-CWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | SG10x50 | 17 | SG10x50 | 18 |
SHTS-20-CWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | M10 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | SG18x100 | 26 | 12 h9 | 23 |
*In alternativa, anche 10 x 12 su richiesta
(1) Vite senza codolo