drylin® ZLW - Asse lineare con cinghia dentata

 

L'impiego di manicotti in tecnopolimero su tutte le parti mobili rende l'asse lineare con cinghia dentata al 100% esente da manutenzione e autolubrificante. L'assenza di lubrificanti assicura elevata resistenza allo sporco che non si accumula sulle parti mobili. L'asse offre un elevato grado di robustezza in molte applicazioni. È possibile scegliere tra base e standard a seconda del settore e dei requisiti dell'applicazione.

Caratteristiche speciali

Traverse con cuscinetti a sfere integrati

Slitta in tecnopolimero esente da lubrificazione

Carrello completo disponibile in diverse lunghezze

Profilo in alluminio anodizzato duro

Cinghia in PU e acciaio o Neoprene e fibra di vetro


 
Versione tipo base 02La guida lineare completamente autolubrificante viene spostata da una cinghia dentata in neoprene (nero) con rinforzo di fibre di vetro. La puleggia in acciaio inossidabile e la corona dentata in tecnopolimero sono montate con 2 cuscinetti a sfera ciascuno. Il codolo di comando è in acciaio inossidabile di 6x6 mm. È incluso nella fornitura un adattatore di plastica per perni da 10 mm.
 
Versione tipo standard 02Il movimento della guida lineare autolubrificante è comandato da una cinghia dentata in poliuretano (bianca) con cavo in acciaio. Puleggia e corona dentata - monoblocco - sono in acciaio rivestito (in acciaio inossidabile come opzione). Le pulegge sono montate con due cuscinetti a sfera.

 
Quando impiegarlo?

Per rapidi posizionamenti di piccoli carichi

Funzionamento silenzioso

Per esigenze di ingombri d'installazione ridotti

Applicazione sott'acqua con nastro UW

Soluzione a costo ridotto come versione base

Per applicazioni di lunga durata

Quando non utilizzarli?

Quando i carichi elevati devono movimentare elementi estremamente dinamici

Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1mm

La serie del tipo standard è disponibile su richiesta come versione 01. I cuscinetti a sfera sono quindi sostituiti dai cuscinetti in plastica iglidur®.

Dati tecnici, coppia motrice, struttura asse con cinghia dentata
drylin® - opzioni per gli assi con cinghia dentata
Asse lineare con cinghia ZLW-1660  

ZLW-1660

L'asse con cinghia dentata drylin® ZLW-1660 è la soluzione ideale per diverse funzioni di posizionamento. L'altezza complessiva è di soli 72 mm. La lunghezza della corsa può essere scelta liberamente (max. 3.000 mm).

drylin® ZLW-1040  

ZLW-1040

L'asse con cinghia dentata drylin®ZLW-1040 è la soluzione ideale per diverse funzioni di posizionamento. L'altezza di installazione è di soli 45 mm. La corsa è selezionabile piacere (lunghezza max. 2.000 millimetri) Il pattino è disponibile in 3 misure.

drylin® ZLW-0630  

ZLW-0630

L'asse con cinghia dentata drylin®ZLW-0630 è la soluzione ideale per semplificare la regolazione e le funzioni di posizionamento in condizioni di spazio ridotto. L'altezza di installazione è di soli 31 mm. La corsa è selezionabile a piacere (lunghezza max 1.000 mm)

drylin® ZAW-1040  

ZAW-1040 movimentazione asse Z

Per ZAW-1040 movimentazione asse Z, l'unità di azionamento è montata fissa e solo il profilo e il carico si spostano. Il profilo dell'asse è in alluminio anodizzato duro. Il prodotto è assolutamente esente da lubrificanti e resistente alla corrosione. Presenta peso ridotto ed è ideale per elevate accelerazioni.

Attuatore lineare opposto  

ZLW-1040-OD asse con cinghia dentata, posizionamento inverso

Asse con cinghia dentata per un veloce posizionamento inverso, 100% esente da manutenzione e lubrificanti.

ZLW-0630-OD asse lineare con cinghia  

ZLW-0630-OD asse con cinghia dentata a doppio carrello contrapposto

Asse con cinghia dentata a doppio carrello contrapposto, posizionamento veloce, 100% esente da manutenzione.

drylin® ZLW: Asse lineare per condizioni estreme  

ZLW-1040 con cinghia dentata - applicazioni speciali

LT versione per applicazioni al freddo fino a -30°C; UW versione per applicazioni immerse in acqua

Accessori:
drylin® ZLW - Montaggio  

Possibilità di fissaggio

L'asse lineare drylin® ZLW è fissabile in molti modi.

 

drylin® E motori

Panoramica di drylin® E motori e accessori Adatto per le slitte drylin®.

ZLW flangia motore  

ZLW - flangia per motori NEMA, standard e customizzata

La flangia del motore può essere fissata alla traversa con quattro viti.

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672