Snodo igubal®

 

I tradizionali snodi sferici sono pesanti, costosi e richiedono un montaggio accurato. I tradizionali snodi sferici richiedono interventi di manutenzione e solo alcune versioni speciali sono resistenti alla corrosione. Spesso gli snodi sono sollecitati da carichi di spigolo e tendono a usurarsi precocemente, il che si traduce in ulteriore dispendio di tempo e denaro per la manutenzione e la compensazione dei disallineamenti.

Gli snodi sferici igubal® non presentano queste criticità e il loro design offre nuove possibilità:

Gli snodi sferici igubal® sono facilmente montabili.

Gli snodi sferici igubal® sono molto economici.

Gli snodi sferici igubal® sono molto leggeri.

Gli snodi sferici igubal® sono molto resistenti.

Possibilità di applicazione

Gli snodi igubal® trovano impiego nei più svariati settori applicativi. Gli elementi autoallineanti semplificano l'installazione e sono utilizzabili in numerose applicazioni.


Tolleranze

Il diametro interno degli snodi sferici igubal® esenti da manutenzione ha una tolleranza E10. La tolleranza dell'albero dovrebbe essere compresa tra h6 e h9. L’accoppiamento con gioco è tale da compensare le dilatazioni dovute al riscaldamento.


montaggio

Gli snodi sferici igubal® sono dimensionati per il piantaggio in sede H7 ed è opportuno che vengano assicurati assialmente. Non occorre un allineamento preciso del supporto poiché lo snodo sferico compensa automaticamente gli errori.


Dimensioni

Gli snodi sferici igubal® sono prodotti in conformità a DIN ISO 12240 nelle serie dimensionali K ed E.
 
I supporti snodati a omega igubal® sono disponibili per alberi in dimensioni standard da 2 a 30 mm. La serie dimensionale K è anche disponibile in dimensioni in pollici. Per richiedere altre dimensioni, contattateci.

Quando impiegarlo?

In presenza di carichi assiali e radiali

Per un montaggio facilitato

Per spazi di installazione particolarmente ristretti

Quando è necessaria un'ottima resistenza chimica

Quando si rende necessaria un'alternativa low-cost

Quando sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco

Quando si rende necessario compensare disallineamenti

Quando sono necessari componenti bloccati da entrambi i lati

Quando non impiegarlo?

Oltre 80°C di temperatura

Per dimensioni sopra i 30 mm

In presenza di velocità di rotazione oltre 0,5 m/s

igubal® Snodo sferico a clip ECLM

Montaggio rapido, inserimento a scatto in lamiera

igubal® Snodo sferico a clip ECLM    

igubal® Snodo sferico a clip heavy duty

Carichi assiali e radiali elevati

igubal® Snodo sferico a clip heavy duty    

igubal® Snodo sferico a clip EGFM

Funzionamento a secco esente da manutenzione

igubal® Snodo sferico a clip EGFM    

igubal® Snodo sferico EGLM, mm

Serie dimensionale E in dimensioni metriche

igubal® Snodo sferico EGLM, mm    

Snodi sferici igubal® - EGLM-LC

Ampia gamma di calotte sferiche a montaggio rapido e basso costo

Snodi sferici igubal® - EGLM-LC    

igubal® Snodo sferico KGLM, mm

Serie dimensionale K in dimensioni metriche

igubal® Snodo sferico KGLM, mm    

igubal® Snodo sferico KGLI, pollici

Serie dimensionale K, in pollici

igubal® Snodo sferico KGLI, pollici    

igubal® KGLM-SL, mm

Ingombro estremamente ridotto

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Varietà di sfere, montaggio semplice, economico

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Movimento costante

igubal® KGLM-16 H    

Biella snodata igubal®

igubal® Biella snodata, tipo EGZM

Biella snodata igubal®    

igubal® Biella snodata

Dimensioni personalizzabili, disponibili con o senza perni

igubal® Biella snodata    

Biella snodata WDGM igubal®

Biella snodata variabile WDGM igubal®

Biella snodata WDGM igubal®    

Bielle snodate KDGM igubal®

Bielle snodate variabili igubal® KDGM

Bielle snodate KDGM igubal®    

igubal® Componenti speciali

Soluzioni personalizzabili

igubal® Componenti speciali    

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672