igubal® Supporti a omega

 

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Alta resistenza

Buona resistenza alle sollecitazioni

Compensazione di disallineamenti

Resistente agli agenti chimici

Peso minimo



I supporti snodati a omega igubal® sono facili da montare e sono in grado di compensare eventuali errori e di impedire disallineamenti.

Area di applicazione

I supporti snodati a omega igubal® compensano disallineamenti tra alberi e sollecitazioni trasversali grazie alla specifica geometria. In molte applicazioni un supporto snodato è quindi in grado di garantire un funzionamento regolare.


Tolleranze

Il diametro interno dei supporti snodati a omega igubal® esenti da manutenzione ha una tolleranza E10. La tolleranza dell'albero dovrebbe essere compresa tra h6 e h9. L’accoppiamento con gioco è tale da compensare le dilatazioni dovute al riscaldamento.


montaggio

I supporti snodati a omega igubal® devono essere fissati con due viti. Non occorre un allineamento preciso del supporto poiché lo snodo sferico compensa automaticamente gli errori.


Programma di fornitura

I supporti snodati a omega igubal® sono disponibili per alberi in dimensioni standard da 5 a 50 mm. Per i tempi di consegna e per richiedere altre dimensioni, contattateci.

Quando impiegarlo?

Quando è necessaria un'ottima resistenza chimica

Quando si rende necessaria un'alternativa low-cost

Quando sono necessari cuscinetti resistenti allo sporco

Quando si rende necessario compensare disallineamenti

Quando sono necessari componenti divisibili.

Quando non impiegarlo?

Quando si è in presenza di temperature sopra i +80°C

Quando è richiesto un collare integrato

Quando sono necessarie dimensioni sopra i 50 mm

In presenza di velocità di rotazione oltre 0,5 m/s

igubal® Supporto snodato a omega, mm/pollici

Serie dimensionale K, in mm e pollici

igubal® Supporto snodato a omega, mm/pollici    

igubal® Supporto snodato a omega KSTM-GT

Serie dimensionale K, grandi dimensioni

igubal® Supporto snodato a omega KSTM-GT    

igubal® Supporto snodato a omega ESTM

Serie dimensionale E

igubal® Supporto snodato a omega ESTM    

igubal® Supporto snodato a omega ESTM-SL

Serie dimensionale E, versione mini

igubal® Supporto snodato a omega ESTM-SL    

Supporto snodato ritto igubal® AD-01-ESTM

Adattatore per supporti snodati ritti della serie dimensionale E

Supporto snodato ritto igubal® AD-01-ESTM    

igubal®- Supporto snodato ritto ESTM-GT..-GT

Serie dimensionale E, con calotta e supporto scomponibili

igubal®- Supporto snodato ritto ESTM-GT..-GT    

Supporto snodato ritto igubal® ESTM-GT

igubal® supporto snodato a omega ESTM-GT con foro cilindrico

Supporto snodato ritto igubal® ESTM-GT    

igubal® supporto snodato a omega ESTM-GT150

igubal® ESTM-GT150 - Grande supporto snodato a omega con strato scorrevole per diametri fino a 150 mm.

igubal® supporto snodato a omega ESTM-GT150    

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672