Connettori igus®: catalogo online - gamma di prodotti

Perché scegliere il connettore ad innesto igus®?

igus® offre ai propri clienti una vasta scelta di opzioni. Grazie all'offerta di connettori a innesto assemblabili in modo personalizzato, la gamma dei prodotti è ora ancora più esaustiva. Le scorte accumulate dalle fasi di assemblaggio igus® rendono disponibile una vasta gamma di materiali. Tecnici esperti offrono un valido supporto. La rete separata di distribuzione e vendita globale assicura la fornitura di questi connettori praticamente ovunque. Sono presenti 25 distributori nazionali e 46 internazionali con un totale di 1.550 dipendenti che lo rendono possibile.

Sono disponibili cavi già assemblati con il connettore?

Qui igus® offre un kit modulare composto da oltre 1.200 cavi chainflex® e 5.000 componenti di connettori disponibili da magazzino. Tutto conforme a standard di produttori esistenti quali Siemens, Lenze, Fanuc, Rexroth, per soluzioni specifiche come cavi in fibre ottiche o connettori rettangolari con 15 cavi in un raccordo singolo. Ottimizzati dal punto di vista dei costi, assemblati in alta qualità, avanzati per logistica, controllati al 100% e completamente configurati: ecco le caratteristiche dei cavi igus® readycable®.

Connettore igus® - Panoramica

Standard A  

Intercontec M23 -
connettore di segnale

Serie standard A, 623

Connettore a innesto di segnale, nichelato

Passante con dado di raccordo

Coppia di segnale, nichelata

Coppia con fissaggio centrale, nichelata

Intercontec M23 originale standard, [da 6 a 19 perni]

speedtec A  

Intercontec M23 -
connettore di segnale

Speedtec serie A, 623

Connettore a innesto di segnale, nichelato

Passante con dado di raccordo

Coppia di segnale, nichelata

Coppia con fissaggio centrale, nichelata

Intercontec M23 originale standard, [da 6 a 19 perni]

Standard B  

Intercontec M23 - connettori di potenza

Serie standard B, 923

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Passante con dado di raccordo

Coppia di uscita, nichelata

Coppia con fissaggio centrale

Intercontec originale dimensione 1
[6, 8 e 9 perni]

speedtec B  

Intercontec M23 - connettori di potenza

Speedtec serie B, 923

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Passante con dado di raccordo

Coppia di uscita, nichelata

Coppia con fissaggio centrale

Intercontec originale dimensione 1
[6, 8 e 9 perni]

Standard M17  

Intercontec M17 -
connettori di segnale e di potenza

Serie standard M17, 617 / 917

Connettore a innesto di segnale, nichelato

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di segnale, nichelata

Coppia di uscita, nichelata

Connettori originali Intercontec M17 di segnale [17 perni] e di potenza
[da 4 a 9 perni]

speedtec M17  

Intercontec M17 -
connettori di segnale e di potenza

Speedtec serie M17, 617 / 917

Connettore a innesto di segnale, nichelato

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di segnale, nichelata

Coppia di uscita, nichelata

Connettori originali Intercontec M17 di segnale [17 perni] e di potenza
[da 4 a 9 perni]

Standard C  

Intercontec M40 - connettori di potenza

Serie standard C, 940

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di uscita, nichelata

Originali Intercontec
dimensione 1,5
[6, 8 e 9 perni]

speedtec C  

Intercontec M40 - connettori di potenza

Speedtec serie C, 940

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di uscita, nichelata

Originali Intercontec
dimensione 1,5
[6, 8 e 9 perni]

Intercontec serie 958  

Intercontec M58 - connettori di potenza

Serie D, 958

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di uscita, nichelata

Originali Intercontec
DIMENSIONE 3
[6 e 8 perni]

623  

Intercontec M23 - connettori di potenza

Serie S, 623

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di uscita, nichelata

Originali Intercontec
[1 perno]

615  

Connettori singoli con anello di tenuta in plastica/metallo

Serie 615

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di uscita, nichelata

Originali Intercontec
[12 perno]

915  

Connettori di potenza con anello di tenuta in plastica/metallo

Serie 915

Connettore a innesto di uscita, nichelato

Coppia di uscita, nichelata

Originali Intercontec
[9 perno]

Originali FCT  

Serie SUB-D

Connettori singoli

Connettore ad innesto di segnale

Numeri dei poli 9 - 44

Yamaichi serie Y-CONKIT  

Yamaichi serie Y-CONKIT

Alloggiamento PA66, zinco pressofuso e plastica PBT, UL94V-0

4 (Ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (potenza)

Set di connettori HARTING Standard + Premium  

Set di connettori HARTING Standard + Premium

Set di connettori con inserti perno e/o attacco

Han® 6B - connettore 24B e alloggiamento dell'attacco con ingresso cavo dritto o laterale

Service pack connettori  

Service pack connettori personalizzati

Indipendentemente dal produttore

Connettore, coppia o nel set

Partendo dalla dimensione lotto 1

conprotect  

conprotect®

Protezione per connettori conprotect®

Protezione per connettori per USB 2.0

Protezione per connettori per USB 3.0

Passacavi e controdadi

Passacavi HSK-K  

Serie HSK-K

Serie HSK-K

PA V0 conforme a UL 94

Originali Hummel

Passacavi HSK-M  

Serie HSK-M

Serie HSK-M

Ottone nichelato

Originali Hummel

Passacavi HSK-M-EMV  

Serie HSK-M-EMV

Serie HSK-M-EMV

Ottone nichelato

Originali Hummel

Passacavi HSK-M-EMV-D  

Serie HSK-M-EMV-D

Serie HSK-M-EMV-D

Ottone nichelato

Originali Hummel

igus® attrezzi e accessori

Attrezzi e accessori  
Attrezzi e accessori

Crimpatrici

Posizionamenti

Inserti a crimpare

Connettori a innesto stampati a iniezione

Gamma ampliata
 

Varie dimensioni:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0, ecc.

Dimensione M23 + M40 con SpeedTec a blocco rapido

Versioni angolari

Conformi allo standard UL/CSA

Possibile logo cliente personalizzato

Materiale ESD per zone protette ATEX

A prova di manomissione

Ermetici in conformità a IP66/67 già prima del processo di stampaggio ad iniezione

Schermati a 360°

Risparmio di spazio e peso

Prezzi e tempi di consegna  

Dimensione M23 + M40: prezzi e tempi di consegna su richiesta

Gamma di cavi assemblati per azionamenti  

Cavi per azionamenti assemblati

La più ampia varietà di tipi di cavi assemblati conformi a vari standard

Raggi di curvatura minimi da 7,5 xd

Configuratore QuickPin 2.0  

QuickPin 2.0

Configuratore per connettori-cavi online

In soli 3 minuti selezionate oltre 1.030 cavi chainflex® e 3.000 connettori, effettuate direttamente l'ordine e generate macro ePLAN electric P8.

La gamma di connettori igus® include:

Connettori circolari originali Intercontec:

Intercontec serie 623 connettori di segnale (M23)

Intercontec serie 923 connettori di potenza (M23, dimensione 1)

Intercontec serie 617 + 917 connettori di segnale/potenza (dimensione M17)

Intercontec serie 940 connettori di potenza (M40, dimensione 1,5)

Intercontec serie 958 connettori di potenza (M58, dimensione 3)


Connettori Sub-D originali FCT:

Versione standard FCT Sub-D 9 perni, 15 perni, 25 peni

Versione FCT Sub-D HD (ad alta densità) 15 perni, 26 perni, 44 perni


Connettori Yamaichi originali RJ-45 Y-Conkit:

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4 perni

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6 perni (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4 perni

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6 perni (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4 perni

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6 perni (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4 perni

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6 perni (4+2)


... altri connettori e raccordi. Gli strumenti di crimpatura appropriati sono disponibili anche da magazzino.
 

... Nessun quantitativo d'ordine minimo ...

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672