Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Adatto ai seguenti sistemi: | Quando usarlo: | Quando non usarlo: | Indice di assemblaggio | Resistenza alla trazione regolabile | Indice di prezzo | Modularità | Dinamicità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, catene chiuse R2, E6, T3 | Sistema di fissaggio economico per le applicazioni più semplici, con poco spazio disponibile e accelerazioni medie. Disponibile anche in componenti singoli per applicazioni fisse, come armadi etc. | Per carichi elevati | + – | – | ⬤⭘⭘ | Sì | alta |
Codice articolo | Per i seguenti profili | Diametro cavo max. [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 | 1,08 EUR | |
CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 | 1,16 EUR |
Codice articolo | Per i seguenti profili | Diametro cavo max. [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20.N35 | Normschiene 35 | 20 | 20 | 1,83 EUR |