Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
L max.: |
|
N. d'ordine | Peso senza corsa [kg] | Peso corsa 100 mm [kg] | Massima lunghezza della corsa [mm] | A -0,3 | Al | H | E2 ±0,15 | l | hc | E3 ±0,15 | R ±0,15 | f | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 259,51 EUR | |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 259,51 EUR | |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 488,65 EUR | |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 276,58 EUR | |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 488,65 EUR | |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 51 | 30 | 3 | 505,72 EUR | |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | a richiesta | |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | a richiesta | |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 0,38 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | a richiesta | |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 488,65 EUR | |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 488,65 EUR | |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 0,43 | 0,08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13,5 | 87 | 30 | 3 | 505,72 EUR |
(1) Dimensione d2: 6 mm quadrati / con adattatore Ø 10 mm e dimensione X selezionabile a piacere
(2) Dimensione X selezionabile a piacere
N. d'ordine | lt ±0,3 | sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 | AP -l | LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
(1) Dimensione d2: 6 mm quadrati / con adattatore Ø 10 mm e dimensione X selezionabile a piacere
(2) Dimensione X selezionabile a piacere
ZLW | Asse lineare con cinghia dentata drylin® W | ||||||
-0630 | Dimensione 0630 (profilo albero di guida 6 mm / distanza albero 30 mm) | ||||||
-02 | 01 = cuscinetti in plastica in deflessione 02 = cuscinetto a sfere scanalato in deflessione | ||||||
-B | B = Basic S = Standard | ||||||
-60 | Lunghezza della slitta in mm (dimensione di installazione 0630: 60 mm) | ||||||
-L | L = codolo di comando a sinistra R = codolo di comando a destra L/R = codolo di comando su entrambi i lati | ||||||
-XX | Lunghezza della corsa in mm |