Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Unità di azionamento saldamente montata, si muovono solo il profilo e il carico
Profilo asse in alluminio anodizzato duro
Esente da manutenzione e resistente alla corrosione
Peso ridotto
Alte accelerazioni
Per carichi assiali fino 50 N
L max.: |
|
N. d'ordine | A -0,3 | H | LG corsa | Al ±0,3 | ha ±0,1 | d h9 | l +1 | lz | Massima lunghezza della corsa | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] + 0,14 / 100 mm perno | |||
ZAW-1040-02-S-150-L | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | a richiesta | |
ZAW-1040-02-S-150-R | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | a richiesta | |
ZAW-1040-02-S-150-L/R | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | a richiesta |
N. d'ordine | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | B -0,3 | B2 | htf corsa | ltf ±0,3 | ff ±0,1 | fa h9 | lta +1 | E4 | B4 ±0,15 | E5 ±0,15 | E6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
ZAW-1040-02-S-150-L | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
ZAW-1040-02-S-150-R | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
ZAW-1040-02-S-150-L/R | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |