Catene portacavi igus® e cuscinetti in plastica per l'ingegneria agraria

Durata d'esercizio 8 volte più lunga per le macchine agricole utilizzando i cuscinetti in plastica

Soprattutto nelle applicazioni agricole, c'è bisogno di soluzioni che resistano a condizioni difficili, come sporco, polvere, calore, colpi e carichi di spigolo. igus® lo rende possibile con le catene portacavi e i cuscinetti in plastica che si contraddistinguono per la loro eccezionale resilienza e per la lunga durata d'esercizio. Questi prodotti vengono utilizzati per esempio in trattori, erpici a dischi, fertilizzatori, ranghinatori, irroratori, seminatrici e altri macchinari agricoli. In molte applicazioni, boccole in metallo o guide a ricircolo di sfere possono essere sostituite da cuscinetti in tecnopolimero esenti da lubrificazione. Vorremmo mostrarvi come migliorare la vostra tecnologia e risparmiare allo stesso tempo.

I vostri vantaggi con cuscinetti in tecnopolimero iglidur® e catene portacavi:

Scorrimento a secco e resistenti alla corrosione

Resistenti a polvere e sporco

Elevata stabilità meccanica

Riduzione delle vibrazioni

Compensazione di disallineamenti e deviazioni

Installazione facile

Durata d'esercizio più lunga

Cuscinetti iglidur® resistenti allo sporco per macchine agricole

 

Ordinate gratuitamente una scatola per campioni per macchine agricole!

Scatola per campioni ingegneria agraria  

Siete interessati ai vostri prodotti per macchine agricole ma desiderare vederli di persona prima di prendere una decisione finale.Allora potete ordinare gratuitamente la scatola per campioni per macchine agricole.


 

Cuscinetti in plastica e catene portacavi igus® esenti da lubrificazione e manutenzione per macchie agricole

Cuscinetti iglidur® G  
Cuscinetti iglidur® G

Economici

Resistenza a polvere e sporco

Elevata resistenza all'usura

Cuscinetti Q290 iglidur®  
Cuscinetti Q290 iglidur®

Per applicazioni gravose

Resistenti a carichi di spigolo

Resistenti a temperature fino a +140 °C in funzionamento continuo

Cuscinetti iglidur® Z  
Cuscinetti iglidur® Z

Durata d'esercizio molto lunga in condizioni estreme

Per carichi estremi

Elevata resistenza termica

Snodi sferici igubal®  
Snodi sferici igubal®

Resistenti alla corrosione

Esenti da manutenzione e auto-lubrificanti

Resistenti agli agenti chimici

Cuscinetti lineari drylin®  
Cuscinetti lineari drylin®

Resistenti allo sporco

Compatti e silenziosi

Installazione semplice ed esenti da manutenzione

Catena portacavi Serie E2/000  
Catene portacavi Serie E2/000

Assemblaggio rapido

Forza elevata e funzionamento silenzioso.

Varie opzioni di fissaggio

Testati per carichi pesanti e resistenza all'usura

Caricatore frontale

Cuscinetti esenti da lubrificazione nel test di carico oscillante con un carico massimo di 500 kg.

 

Durata d'esercizio 8 volte più lunga nelle macchine agricole utilizzando i cuscinetti in plastica resistenti all'usura.

 

Prodotti igus® in uso nel settore agricolo

Qui sono riportati alcuni esempi delle applicazioni dei nostri clienti.
Applicazione AXIS  
Più di 10 anni di durata d'esercizio con carichi pesanti

Riduzione delle vibrazioni e forcelle portanti utilizzate in uno spandiconcime AXIS 50.1 W. Finora: più di 10 anni di durata d'esercizio a una temperatura di -20°C e un carico di blocco di 4.000 N.

Applicazione erpice a dischi  
Assemblaggio facile e durata d'esercizio elevata

Questa erpice a dischi si può adattare con facilità a ogni larghezza. La lamina di scorrimento drylin® R utilizzata nel cuscinetto di scorrimento dell'erpice a dischi è esente da manutenzione, precisa, duratura e con elevata capacità portante, perciò garantisce una lunga durata d'esercizio.

Applicazione trapiantatrice per zolle  
Possibilità di carichi pesanti fino a 15 tonnellate

Esenti da manutenzione e resistenti a polvere e sporco, i cuscinetti iglidur® G vengono utilizzati nelle imballatrici dell'azienda Optimal-Vetrieb Opitz GmbH.

Applicazione coltivatore Lemken  
Pluriennale collaborazione di successo

L'azienda igus® collabora con successo con l'azienda Lemken, dal 2008. Numerosi dispositivi di Lemken sono dotati di cuscinetti igus®, tra cui, il coltivatore Karat 9

Applicazione Maschio Gaspardo  
Senza lubrificazione ed economico

Il cuscinetto iglidur® Z utilizzato in questa piantatrice era più economico rispetto all'utilizzo di un cuscinetto assiale ed è anche resistente allo sporco, resistente all'umidità ed esente da lubrificazione.

Applicazione piantatrice  
Esenti da manutenzione ed economici

L'azienda Agrobot con sede in Spagna utilizza per questa mietitrice le catene portacavi igus® easy chain® esenti da manutenzione ed economiche.

Le soluzioni igus® nelle cabine

Resistenti allo sporco ... ideali ovunque ci sono carichi pesanti e agenti chimici ...
Cabina di guida  

1

Cuscinetti iglidur® J nei meccanismi di regolazione dello specchietto

2

Slitte drylin® W nei meccanismi di regolazione del motore

3

Guide lineari drylin® W nei meccanismi di regolazione dello schienale

4

Cuscinetti iglidur® G nei piantoni dello sterzo

5

Catena portacavi triflex® 3D nei comandi

6

Bielle snodate igubal® nei collegamenti delle valvole idrauliche

7

Guide lineari drylin® W nei meccanismi di regolazione dello schienale

8

Guide lineari drylin® W nei meccanismi di regolazione del bracciolo

9

Catena portacavi E2 e cavi chainflex® nei meccanismi di regolazione del sedile

Libro bianco ingegneria agraria  

Libro bianco:

Massimizzazione della durata d'esercizio di alberi e cuscinetti per macchine agricole

Una delle cause più comuni di guasti e tempi di inattività nelle macchine agricole è nell'usura di alberi e cuscinetti. Nel nostro libro bianco potete imparare come evitare questo problema con i nostri cuscinetti esenti da lubrificazione e aumentare la durata d'esercizio di alberi e cuscinetti.

Altre informazioni

Siti Web correlati

Qui vi serve

Giulio Ferrante +39 039 5906260 Le vostre richieste?

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati
Per fornire i nostri servizi utilizziamo cookie. Utilizzando i nostri servizi, accettate che vengano utilizzati i cookie. Dichiarazione protezione dati